Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | α |
ZTQ6 | - | 5 |
Référence pièce | Angle α | D | Angle 3° | Angle 5° | Angle 8° | d | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | M (normal) | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | |||
ZTN | 6 | 3 5 8 | 16 | 5 | 5.8 | 5 | 6.4 | 5 | 7.2 | 7 | ||
8 | 18 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | 6.5 | 9 | 9 | ||||
10 | 22 | 8 | 9.2 | 8 | 9.9 | 8 | 11.1 | 11 | ||||
12 | 26 | 10 | 11.3 | 10 | 12.2 | 10 | 13.5 | 13 | ||||
16 | 32 | 13 | 14.7 | 13 | 15.8 | 13 | 17.5 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZTN6-3 |
ZTN6-5 |
ZTN6-8 |
ZTN8-3 |
ZTN8-5 |
ZTN8-8 |
ZTN10-3 |
ZTN10-5 |
ZTN10-8 |
ZTN12-3 |
ZTN12-5 |
ZTN12-8 |
ZTN16-3 |
ZTN16-5 |
ZTN16-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Angle α (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 3 | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 5 | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 5 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 8 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 3 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 5 | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 8 | |
11.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 3 | |
11.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 5 | |
11.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 8 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Traitement de surface | Placage chrome brillant (III) | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Standard | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Type | Écrous coniques |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Angle α(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles