Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté |
THS | EN 1.3505 équiv. | 45~50HRC |
THSS | EN 1.4125 équiv. |
Référence pièce | - | L |
MSTP5 MSTMS6 | - - | 10 20 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M x P | Dp6 | Référence pièce | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | D | 1 à 499 pièce(s). | 500~999 | 1000~1999 | 2000~4000 | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 x 0.7 | +0.020 +0.012 | THS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
0.5 | 5 x 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
2.5 | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
1.0 | 6 x 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M x P | Dp6 | Référence pièce | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | D | 1 à 499 pièce(s). | 500~999 | 1000~1999 | 2000~4000 | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 x 0.7 | +0.020 +0.012 | THSS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
0.5 | 5 x 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
2.5 | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
1.0 | 6 x 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diamètre nominal | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 20 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 25 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 30 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 35 | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 20 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 25 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 30 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 35 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 25 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 30 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 35 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 40 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 25 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 30 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 35 | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 40 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 45 | |
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 15 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 20 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 25 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 30 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 35 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 15 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 20 | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 25 | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 30 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 35 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 25 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 30 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 35 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 40 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 20 | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 25 | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 30 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 35 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 40 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 45 |
Loading...
Forme | Broche droite / double | Diam. de l'arbre Tolérance | Tolérance positive | Forme de l'extrémité de l'arbre | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Forme de l'extrémité | Deux côtés coniques | Tolérance d'ajustement | p6 |
Trou taraudé | Un côté taraudé (trou traversant) | Évent | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diamètre nominal
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles