Gabarit de retrait de goupille cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Gabarit de retrait de goupille cylindrique:Affichage d'image associés
Corps principal
  Matériau : EN 1.1191 équiv.
  Dureté : 38 ~ 42HRC
Capuchon de support
Pour M4/M5/M6/M8/M10

Spécifications

Référence pièce
KNHN
KNHN-M5
Référence piècePrix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s)10~20
KNHN
(+)
  

dRéférence piècePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~20
4.2KNHN-M
(uniquement)
4  
5.25
6.36
8.58
10.510
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KNHN
KNHN-M4
KNHN-M5
KNHN-M6
KNHN-M8
KNHN-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diam. de filetage compatible

114.00 €

1 Disponible Devis

Stock

10Corps principal + capuchon de support, x1 de chaque-

11.41 €

1 Disponible Devis 10Capuchon de support uniquementM4

11.41 €

1 Disponible Devis 10Capuchon de support uniquementM5

11.41 €

1 Disponible Devis 10Capuchon de support uniquementM6

11.41 €

1 Disponible Devis 10Capuchon de support uniquementM8

11.41 €

1 Disponible Devis 10Capuchon de support uniquementM10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Gabarit de retrait de goupille cylindrique:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Outils dédiés Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Produits complémentaires

Assistance technique