Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
NETW | Acier à ressort | 44~53HRC | Galvanisation au zinc |
NETWS | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 37~46HRC | - |
Référence pièce |
STWS6 NETW9 |
Référence pièce | Bague de retenue | Arbre utilisable (référence) | NETW | NETWS | NETW NETWS | ||||||||||||||
Type | N° | Classe d1 | n (Min.) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||
d | Tolérance | D | Tolérance | H | Tolérance | t | Tolérance | Plus de | ou inf. | d2 | Tolérance | m | Tolérance | 1~199 | 5~199 | 200~1000 | |||
NETW NETWS (acier inoxydable) | 1.2 | 1.2 | 0 - 0.09 | 3 | ±0.1 | 1 | 0 - 0.25 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | + 0.06 0 | 0.4 | + 0.05 0 | 0.6 | |||
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | ||||||||
2 | 2 | 5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 3.2 | 4 | 2.5 | |||||||||||||
3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 4 | 5 | 3 | 0.7 | + 0.1 0 | |||||||||
4 | 4 | 0 - 0.12 | 9 | 3.5 | 0 - 0.30 | 5 | 7 | 4 | + 0.075 0 | 1.2 | |||||||||
5 | 5 | 11 | 4.3 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||
6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6 | 0.9 | |||||||||||
7 | 7 | 0 - 0.15 | 14 | 6.1 | 0 - 0.35 | 8 | 11 | 7 | + 0.09 0 | 1.5 | |||||||||
8 | 8 | 16 | 6.9 | 9 | 12 | 8 | 1.8 | ||||||||||||
9 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 14 | 9 | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NETW1.2 |
NETW1.5 |
NETW2 |
NETW2.5 |
NETW3 |
NETW4 |
NETW5 |
NETW6 |
NETW7 |
NETW8 |
NETW9 |
NETWS1.2 |
NETWS1.5 |
NETWS2 |
NETWS2.5 |
NETWS3 |
NETWS4 |
NETWS5 |
NETWS6 |
NETWS7 |
NETWS8 |
NETWS9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.2 | Acier | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
0.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | Acier | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
0.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | Acier | 2.5-3.2 | 2 | 2 | |
0.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | Acier | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
0.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Acier | 4-5 | 3 | 3 | ||
0.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier | 5-7 | 4 | 4 | ||
0.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | 6-8 | 5 | 5 | ||
0.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | 7-9 | 6 | 6 | ||
0.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 7 | Acier | 8-11 | 7 | 7 | ||
0.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | 9-12 | 8 | 8 | ||
0.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 9 | Acier | 10-14 | 9 | 9 | ||
0.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.2 | Acier inoxydable | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
0.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | Acier inoxydable | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | Acier inoxydable | 2.5-3.2 | 2 | 2 | |
0.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | Acier inoxydable | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
0.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Acier inoxydable | 4-5 | 3 | 3 | ||
0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier inoxydable | 5-7 | 4 | 4 | |
0.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier inoxydable | 6-8 | 5 | 5 | ||
0.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier inoxydable | 7-9 | 6 | 6 | ||
0.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 7 | Acier inoxydable | 8-11 | 7 | 7 | ||
0.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier inoxydable | 9-12 | 8 | 8 | ||
0.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 9 | Acier inoxydable | 10-14 | 9 | 9 |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bagues de retenue - Type E | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type à bague de retenue | Maintenu avec une bague extérieure | Type de méthode de montage | Fermoir (insertion longitudinale) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles