Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus

Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus
  • Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
ENTAcier de décolletageChrome
ENTSEN 1.4305 équiv.-
La teneur en chrome hexavalent pour le traitement de surface est comprise dans la plage de valeurs seuil.

Spécifications

Référence pièce-L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
--

 
5
6

 
Référence pièceLDia. de l'avant-trou du taraud (référence)D
(Vis extérieure)
ENTENTS
Plus souple< Matériau concourant> Plus dur

Plastique durFonte HB200 ~

Fonte ~ HB200
TypeM (normal)Plastique souple, bois de feuilluRésistance à la traction du métal léger comme l'alliage d'aluminium : ~ 350N/mm2Résistance à la traction du métal léger comme l'alliage d'aluminium : 350N/mm2D.E.PasPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume


Laiton, autres métaux non ferreux1 à 99 pièce(s)100~3001 à 99 pièce(s)100~300
 364.5 4.6 4.7 4.8 50.5    
 485.9 6.0 6.1 6.2 6.50.75  
ENT5107.2 7.3 7.5 7.6 81.0  
ENTS6148.8 9.0 9.2 9.4 101.5    
 81510.8 11.0 11.2 11.4 121.5    
 101812.8 13.0 13.2 13.4 141.5    
 122214.8 15.0 15.2 15.4 161.5    
Ne pas utiliser ce produit pour l'aluminium haute résistance difficile à découper (duralumine, etc.)
Lorsque le matériau taraudé est d'une rigidité élevée, percer un avant-trou d'un diamètre légèrement plus important (mais toujours compris dans la plage).

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ENT3-6
ENT4-8
ENT5-10
ENT6-14
ENT8-15
ENT10-18
ENT12-22
ENTS3-6
ENTS4-8
ENTS5-10
ENTS6-14
ENTS8-15
ENTS10-18
ENTS12-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Diam. de vis M (après insertion)
(mm)

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage3

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage4

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage5

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage6

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage8

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage10

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Acier de décolletage12

3.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.3

3.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.4

3.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.5

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.6

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.8

5.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.10

7.61 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.12

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Caractéristiques des inserts autotaraudeurs-Fendus:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Inserts autotaraudeurs Application Métal léger Type à vis Normal
Encoche Non fourni Forme Fendu Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Produits complémentaires

Assistance technique