Référence fabricant: SCHSP-[100-1000/50]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 7 jours
L: 100 ~ 1000 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCHSP-[100-1000/50]
Référence pièce | - | L |
SCHSP BALLC2.3 BALLC-W3.2 | - - - | 600 150 200 |
Référence pièce | L Incrément de 50mm | P | A | d | Matériau de la douille | Charge admissible (réf.) | Prix unitaire |
SCHSP | 100~500 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | 57g/m | 9kg | |
550~1000 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCHSP-[100-1000/50] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Matériau du corps | Stainless Steel304 | Largeur du trou de chaîne(mm) | 2.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles