Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | Polarité | |||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Avant | Arrière | ||
MGN | EN 1.0718 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C | N | S |
MGNH | EN 1.4005 équiv. | - | Aimants néodyme résistants à la chaleur | 150°C |
Référence pièce |
HXE10 |
Référence pièce | L | MxP | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d1 | B | C | ℓ | Prix unitaire | ||
Type | D | MGN | MGNH | ||||||||
(Aimant néodyme) MGN (Aimants néodyme résistants à la chaleur) MGNH | 6 | 10 | 3x0.5 | 2.9 {0.3} | 3000~3200 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 6 | ||
8 | 5.8 {0.6} | 3500~3700 | 5.0 | ||||||||
10 | 15 | 5x0.8 | 9.8 {1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 0.5 | 10 | ||||
13 | 15.6 {1.6} | 3200~3400 | 7.0 | 1.5 | |||||||
16 | 20 | 6x1.0 | 36.2 {3.7} | 3500~3700 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 12 | - | ||
20 | 25 | 8x1.25 | 58.8 {6.0} | 3100~3300 | 12.5 | 16 | - | ||||
25 | 30 | 112.7 {11.5} | 3500~3700 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 18 | - | |||
28 | 196.1 {20.0} | 3300~3500 | 18.5 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGN6 |
MGN8 |
MGN10 |
MGN13 |
MGN16 |
MGN20 |
MGN25 |
MGN28 |
MGNH6 |
MGNH8 |
MGNH10 |
MGNH13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Type d'aimant (matériau) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | Matériau du support | Traitement de surface du support | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.84 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 2.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 6 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
10.27 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 5.8 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 8 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
9.01 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 10 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
10.04 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 15.6 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 13 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
11.41 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 30,1 à 40,0 | 36.2 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 16 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
13.32 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 50,1 à 60,0 | 58.8 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 20 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
17.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100.1 ou plus | 112.7 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 25 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
20.97 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100.1 ou plus | 196.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 28 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | N | |
13.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 2.9 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 6 | - | - | - | |
11.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 5.8 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 8 | - | - | - | |
11.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 9.8 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 10 | - | - | - | |
12.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 15.6 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 13 | - | - | - |
Loading...
Forme | Ronde |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Type d'aimant (matériau)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Type à vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles