Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
HYM | EN 1.0718 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C |
Référence pièce |
HXY10 |
Référence pièce | L | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d | A | B | H | d1 | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||
HYM | 8 | 6 | 3.9 {0.4} | 3200~3500 | 4.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
10 | 9.8 {1.0} | 3200~3500 | 6.0 | 2 | ||||||
13 | 8 | 14.7 {1.5} | 3200~3500 | 7.0 | 1.5 | 2 | ||||
16 | 29.4 {3.0} | 3300~3700 | 9.5 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | |||
20 | 10 | 49.0 {5.0} | 3400~3700 | 12.5 | 2 | 3 | ||||
25 | 13 | 98.0 {10.0} | 3400~3800 | 16.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HYM8 |
HYM10 |
HYM13 |
HYM16 |
HYM20 |
HYM25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | 8 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 10 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 14.7 | 13 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.4 | 16 | |
19.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40,1 à 50,0 | 49 | 20 | |
28.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 90,1 à 100,0 | 98 | 25 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du support | Placage autocatalytique au nickel | Pôle magnétique (avant) | Placage nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles