Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
HXAJ | EN 1.0715 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C |
Référence pièce |
HXY10 |
Référence pièce | L | MxP | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | T | S | V | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||||
HXAJ | 8 | 6 | 3x0.5 | 5.9 {0.6} | 2000~2200 | 6.0 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | |
10 | 4x0.7 | 17.6 {1.8} | 2000~ 2400 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 4.5 | ||||||
13 | 8 | 29.4 {3} | 2200~2600 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | |||
16 | 5x0.8 | 78.4 {8} | 3000~3300 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 6.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HXAJ8 |
HXAJ10 |
HXAJ13 |
HXAJ16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 5.9 | 8 | |
13.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.6 | 10 | |
15.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.4 | 13 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70,1 à 80,0 | 78.4 | 16 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.0715 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du support | Placage autocatalytique au nickel | Pôle magnétique (avant) | Placage nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles