• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Aimants - Chanfreiné avec support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Chanfreiné avec support:Affichage d'image associés
TypeTempérature de résistance à la chaleurPolarité
TypeCarréRectangulaire Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surfaceAvantArrière
HXCCHXCSHXCREN 1.0038 équiv.Placage nickelAimant néodymePlacage nickel80°CNS
HXCC-S--SN
HXCCH--Aimants néodyme résistants à la chaleur150°CNS

Spécifications

Référence pièce
HXCC10
Manipuler avec précaution car ces matériaux sont très fragiles. Pour le couple de serrage (valeur de référence), se reporter à la P. 291.
Référence pièceTd1Hd2d3tBPAccessoire (vis à tête plate en acier inoxydable)Force d'attraction N{kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]Prix unitaire
TypeAHXCC • HXCC-SHXCCH • HXCSHXCRHXCCHXCC-SHXCCHHXCSHXCRHXCCHXCC-SHXCCHHXCSHXCR
(type rond)
HXCC
HXCC-S
HXCCH
(type carré)
HXCS
(type rectangulaire)
HXCR
846.43.25.530.6158M2.5-8x1M2.5-8x23.9 {0.4}7.8 {0.8}17.6 {1.8}1200~3900 --  
105846.53.50.82010M3-10x1M3-10x25.8 {0.6}19.6 {2.0}39.2 {4.0}1500~4000     
1269.64.86.53.51.02512M3-10x1M3-10x215.7 {1.6}29.4 {3.0}68.6 {7.0}3200~4000     
15612.64.894.81.03015M4-12x1M4-12x224.5 {2.5}49.0 {5.0}98.1 {10.0}3800~4000     
20717.25.6115.81.24020M5-15x1M5-15x258.8 {6.0}127.5 {13.0}230.5 {23.5}3800~4000     
25821.26.2137.01.65030M6-16x1M6-16x2152.0 {15.5}181.4 {18.5}294.2 {30.0}3700~4000     
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.
En raison de la nature du produit, il peut y avoir quelques fragments, mais cela n'a aucune influence sur le magnétisme.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXCC8
HXCC10
HXCC12
HXCC15
HXCC20
HXCC25
HXCC-S10
HXCC-S12
HXCC-S15
HXCC-S20
HXCC-S25
HXCCH10
HXCCH12
HXCCH15
HXCCH20
HXCCH25
HXCR8
HXCR10
HXCR12
HXCR15
HXCR20
HXCR25
HXCS8
HXCS10
HXCS12
HXCS15
HXCS20
HXCS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Type d'aimant (matériau) D.E. de forme ronde D (A)
(Ø)
Largeur
(mm)
Type à vis Largeur de la forme carrée A
(mm)

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde≤10.03.9[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt8-N-

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde≤10.05.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt10-N-

8.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde10.1 à 20.015.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt12-N-

8.19 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde20,1 à 30,024.5[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt15-N-

12.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde50,1 à 60,058.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt20-N-

19.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde100.1 ou plus152.0[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt25-N-

9.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde≤10.05.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt10-S-

8.07 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde10.1 à 20.015.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt12-S-

9.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde20,1 à 30,024.5[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt15-S-

15.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ronde50,1 à 60,058.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt20-S-

23.48 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde100.1 ou plus152.0[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt25-S-

8.32 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde≤10.05.8[Aimant néodyme] Aimant néodyme10-N-

8.80 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde10.1 à 20.015.7[Aimant néodyme] Aimant néodyme12-N-

10.64 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde20,1 à 30,024.5[Aimant néodyme] Aimant néodyme15-N-

15.03 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde50,1 à 60,058.8[Aimant néodyme] Aimant néodyme20-N-

21.16 €

1 Disponible 6 jours 10Ronde100.1 ou plus152.0[Aimant néodyme] Aimant néodyme25-N-

19.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée≤10.017.6[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-8N8

19.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée10.1 à 20.039.2[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-10N10

19.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée20,1 à 30,068.6[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-12N12

20.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée40,1 à 50,098.1[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-15N15

34.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée100.1 ou plus230.5[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-20N20

58.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée100.1 ou plus294.2[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-25N25

8.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée≤10.07.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-8N8

8.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée10.1 à 20.019.6[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-10N10

9.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée20,1 à 30,029.4[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-12N12

9.17 €

1 Disponible 6 jours 10Carrée40,1 à 50,049[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-15N15

13.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée100.1 ou plus127.5[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-20N20

21.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée100.1 ou plus181.4[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt-25N25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pôle magnétique (avant) Placage nickel

Assistance technique