• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Base de l'embase pour regard - Taille standard

Base de l'embase pour regard - Taille standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Base de l'embase pour regard - Taille standard
  • Base de l'embase pour regard - Taille standard
  • Base de l'embase pour regard - Taille standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Base de l'embase pour regard - Taille standard:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence
GLFBJ50
GLFCE95
L'utilisation du type compact n'est pas recommandée pour les applications où la fiabilité des joints est requise, comme l'environnement sous vide.
RéférenceDiam. ext. embase ASoudure de tuyauTrous traversants Cercle primitif Diam. DProfondeur de la pièce de tuyau
T
Joints toriques utilisablesRainure du joint toriqueÉpaisseur de l'embase WNombre de trous traversants - DiamètreTaille de tuyau applicablePrix unitaire
TypeNominal (diam. du verre)Diam. extérieur
B
Diam. intérieur CDiam. extérieur EDiam. intérieur FProfondeur SD.E. x D.I.JIS3
3459, 3465
GLFBJ
(JIS)
50903532.5704V4049402.884-Ø1034.0x31.025A 
6510549.647.1855V5564552.8104-Ø1048.6x45.640A 
9514577.374.31205V8594852.8104-Ø1276.3x72.365A 
130185115.3112.31606V1201291202.8128-Ø12114.3x110.3100A 
GLFBE
(compact)
50753532.561.54V4049-2.584-Ø734.0x31.025A 
659049.647.176.54V5564-2.584-Ø748.6x45.640A 
9512577.374.3109.56V8594-2.5104-Ø776.3x72.365A 
130160115.3112.3145.58V120129-2.5124-Ø10114.3x110.3100A 

Modifications

Base de l'embase pour regard - Taille standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GLFBE50
GLFBE65
GLFBE95
GLFBE130
GLFBJ50
GLFBJ65
GLFBJ95
GLFBJ130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques Diam. nominal du verre applicable
(φ)

54.92 €

1 Disponible 9 jours 10Type compact50

59.09 €

1 Disponible 9 jours 10Type compact65

79.96 €

1 Disponible 9 jours 10Type compact95

120.64 €

1 Disponible 9 jours 10Type compact130

57.74 €

1 Disponible 9 jours 10Type JIS50

69.03 €

1 Disponible 9 jours 10Type JIS65

97.42 €

1 Disponible 9 jours 10Type JIS95

150.85 €

1 Disponible 9 jours 10Type JIS130

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique