Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type à trou traversant | Type sans trou | Matériau | Dureté | N° d'illustration, couleur |
L sélectionnable | AXNSK | CXSK | Uréthane standard (polyuréthane éther) | Shore A95 | Coloris naturel |
AXNHK | CXHK | Shore A90 | |||
AXNMK | CXMK | Uréthane standard (polyuréthane ester) | Shore A70 | ||
AXNLK | CXLK | Shore A50 | |||
AEXHK | CXEHK | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Marron foncé | |
AEXMK | CXEMK | Shore A70 | |||
AXHHK | CXHHK | Uréthane résistant à la chaleur | Shore A90 | Marron | |
Dimension L configurable | AXNS | CXS | Uréthane standard (polyuréthane éther) | Shore A95 | Coloris naturel |
AXNH | CXH | Shore A90 | |||
AXNM | CXM | Uréthane standard (polyuréthane ester) | Shore A70 | ||
AXNL | CXL | Shore A50 | |||
SAXN | SCXN | Uréthane à dureté extra faible - Forte résistance à l'impact (polyuréthane éther) | Shore A15 | Noir |
Référence pièce | - | L |
AXNLK15 CXM15 | - - | 30 125 |
Référence pièce | Sélection L | V | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L100 | L200 | L500 | |||||||||||||
Type à trou traversant AXNSK (Shore A95) AXNHK (Shore A90) AXNMK (Shore A70) AXNLK (Shore A50) Type sans trou CXSK (Shore A95) CXHK (Shore A90) CXMK (Shore A70) CXLK (Shore A50) | (8) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | - | - | ||||||||||||
(10) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | |||||||||||||||
15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 7 | ||||||||||||||
20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 8.5 | ||||||||||||||
25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10 | ||||||||||||||
30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 500 | 13 | |||||||||||||
40 | 50 | 100 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 500 | 16 | - | |||||||||||||||||||||
60 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||
D = 8 ou 10 est uniquement applicable au type sans trou. |
Référence pièce | Sélection L | V | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||||
Type(×coefficient du matériau) | D | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L100 | L200 | L500 | |||||||||||||
Type à trou traversant AEXHK (Shore A90) (x1.0) AEXMK (Shore A70) (x1.0) AXHHK (Shore A90) (x1.2) Type sans trou CXEHK (Shore A90) (x1.0) CXEMK (Shore A70) (x1.0) CXHHK (Shore A90) (x1.2) | (8) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | - | - | ||||||||||||
(10) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | |||||||||||||||
15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 7 | ||||||||||||||
20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 8.5 | ||||||||||||||
25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10 | ||||||||||||||
30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 500 | 13 | |||||||||||||
40 | 50 | 100 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 500 | 16 | - | |||||||||||||||||||||
60 | 100 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||
D = 8 ou 10 est uniquement applicable au type sans trou. |
Référence pièce | L Uréthane standard Incrément de 1mm Uréthane à dureté extra faible Incrément de 5mm | V | Prix unitaire | ||||||||||||||
Uréthane standard | Uréthane à dureté extra faible | ||||||||||||||||
Type | D | L10 ~20 | L21 ~40 | L41 ~60 | L61 ~80 | L81 à 100 | L101 à 150 | L151 à 200 | L10 ~20 | L25 ~40 | L45 ~60 | L65 ~80 | L85 à 100 | L105 à 150 | L155 à 200 | ||
Type à trou traversant AXNS(Shore A95) AXNH(Shore A90) AXNM(Shore A70) AXNL(Shore A50) SAXN(Shore A15) Type sans trou CXS(Shore A95) CXH(Shore A90) CXM(Shore A70) CXL(Shore A50) SCXN(Shore A15) | (8) | 10~200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
(10) | |||||||||||||||||
15 | 7 | ||||||||||||||||
20 | 8.5 | ||||||||||||||||
25 | 10 | ||||||||||||||||
30 | 13 | ||||||||||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
D = 8 ou 10 est uniquement applicable au type sans trou. Seules D=15, 20, 25 et 30 sont disponibles pour SAXN et SCXN. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Type | Caractéristiques | D.E. D (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 10 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 15 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 20 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 25 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 30 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 35 | |
1.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 40 | |
1.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 45 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 50 | |
2.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 100 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 200 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 10 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 15 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 20 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 25 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 30 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 35 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 40 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 45 | |
2.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 50 | |
3.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 100 | |
4.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 20 | 200 | |
2.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 10 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 15 | |
2.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 20 | |
2.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 25 | |
2.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 30 | |
2.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 35 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 40 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 45 | |
4.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 50 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 100 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 25 | 200 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 10 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 15 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 20 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 25 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 30 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 35 | |
4.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 40 | |
4.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 45 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 50 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 100 | |
8.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 200 | |
36.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 30 | 500 | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 40 | 50 | |
8.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 40 | 100 | |
13.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 40 | 200 | |
46.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 40 | 500 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 50 | 100 | |
25.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 50 | 200 | |
80.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 50 | 500 | |
18.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 60 | 100 | |
49.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 60 | 200 | |
138.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 60 | 500 | |
1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A70 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 10 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A70 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 15 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A70 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 20 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A70 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 25 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A70 | Type à dimension L fixe | Type à trou traversant | 15 | 30 |
Loading...
Forme | Bumper (Thickness 10mm-) | Matériau | Uréthane |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Type
Caractéristiques
D.E. D(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles