Amortisseur en caoutchouc / avec trou de descente / entièrement configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butées en uréthane - Contre-alésage, entièrement configurable:Affichage d'image associés
TypeMateriauDuretéN° d'illustration, couleur
Niveau standardNiveau de précision
AZFS-Uréthane standard
(uréthane éther)
Shore A95Coloris naturel
Noir
AZFHAZAHShore A90
AZFMAZAMUréthane standard
(uréthane ester)
Shore A70
AZFL-Shore A50
AZFY-Shore A30
AZFHE-Polyuréthane antistatiqueShore A90Gris
AZFME-Shore A70
AZFLE-Shore A50
AZFAN-Uréthane à faible rebondShore A70Gris
AZFHH-Uréthane résistant à la chaleurShore A90Marron
ZVULFH-Uréthane extrêmement résistant à l'abrasion Vulkollan®Shore A92Beige
ZVULFM-Shore A68
AZEFH-Uréthane résistant à l'abrasionShore A90Marron foncé
AZEFM-Shore A70

■ Valeurs caractéristiques de l'uréthane antistatique
Résistivité transversale spécifique2.1x108Ω • cm
Résistivité superficielle4.0x109
(Conditions : température 30°C, humidité 60%)
Toutes les autres propriétés sont équivalentes à celles de l'uréthane de la même dureté.

Spécifications

Référence pièce-D-V-H-G-L-Sélection de la couleur
AZFS

-

D22

-

V5

-H10-G10-L38-N
Possibilité de choisir la couleur pour le polyuréthane éther et le polyuréthane ester uniquement.
Référence pièceDIncrément de 1mmSélection de la couleurPrix unitaire
VHGLAZFS
AZFM
AZFHAZFLAZFYAZAHAZAMAZFHEAZFME
AZFAN
AZFLEZVULFHZVULFMAZEFH
AZEFM
AZFHH
Qualité standard, uréthane standard8~15
(incrément de 1mm)
2~103≤H3~90
Si L-H≤30
G≤D-4
Butées en uréthane - Contre-alésage, entièrement configurable:Affichage d'image associés


Si L-H>30
G≤D-6
Butées en uréthane - Contre-alésage, entièrement configurable:Affichage d'image associés
6~40N
(Coloris naturel)










B
(noir)
             
AZFS
(Shore A95)
41~60             
AZFH
(Shore A90)
61~80         --  
AZFM
(Shore A70)
16~30
(incrément de 1mm)
2~166~40             
AZFL
(Shore A50)
41~60             
AZFY
(Shore A30)
61~80         --  
AZFAN
(Shore A70)
31~45
(incrément de 1mm)
5~255≤H10~40             
 41~60             
Polyuréthane antistatique de qualité standard61~80         --  
AZFHE(Shore A90)81~100         --  
AZFME(Shore A70)101~150         --  
AZFLE(Shore A50)46~60
(incrément de 1mm)
5~3025~40             
 41~60             
Uréthane résistant à la chaleur de qualité standard61~80         --  
AZFHH(Shore A90)81~100         --  
 101~150         --  
Vulkollan® de qualité standard61~80
(incrément de 1mm)
5~7025~40             
ZVULFH(Shore A90)41~60             
ZVULFM(Shore A70)61~80         --  
 81~100         --  
Uréthane résistant à l'abrasion de qualité standard101~150         --  
AZEFH(Shore A90)151~200         --  
AZEFM(Shore A70)85~100
(incrément de 5mm)
25~40         --  
 41~60         --  
Qualité de précision, uréthane standard61~80         --  
AZAH
(Shore A90)
81~100         --  
AZAM
(Shore A70)
101~150         --  
 151~200         --  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AZAH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZAH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZAM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZAM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZEFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFAN-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFAN-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFHE-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHE-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFL-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFL-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFLE-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFLE-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFME-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFME-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFS-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFS-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFY-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFY-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
ZVULFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-60/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
ZVULFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-60/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétails sur le matériau Dureté (shore, asker) Précision D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Sélection de la couleur V
(mm)

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Taux de précision8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Taux de précision85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Taux de précision8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Taux de précision85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasionShore A90-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasionShore A90-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasionShore A70-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasionShore A70-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane à faible rebondShore A70Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane à faible rebondShore A70Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A90Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A90Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane résistant à la chaleurShore A90-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane résistant à la chaleurShore A90-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A50Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A50Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A50Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A50Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A70Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane antistatiqueShore A70Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A95Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A95Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A30Niveau standard8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A30Niveau standard85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 200Coloris naturel [N] / Noir [B]2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasion - Vulkollan®Shore A92-8 ~ 803 ~ 903 ~ 606 ~ 200-2 ~ 70

-

1 9 jours 10Uréthane très résistant à l'abrasion - Vulkollan®Shore A68-8 ~ 803 ~ 903 ~ 606 ~ 200-2 ~ 70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Contre-alésée Matériau Uréthane

Produits complémentaires

Assistance technique