Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à trou traversant | Type sans trou | Matériau | Dureté | Couleur |
UTRS | CXTRS | Polyuréthane éther | Shore A95 | Coloris naturel |
UTRH | CXTRH | Shore A90 | ||
UTRM | CXTRM | Polyuréthane ester | Shore A70 | |
UTRL | CXTRL | Shore A50 | ||
UBFN | CXBFN | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
UBFS | CXBFS | Caoutchouc de silicone | Shore A70 | Gris clair |
UBFU | CXBFU | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Noir |
UBFF | CXBFF | Caoutchouc fluoré | Shore A80 | Noir |
Référence pièce | - | D | - | L | - | V | - | VL |
UTRS | - | D20 | - | L40 | - | V10 | - | VL30 |
CXBFU | - | D10 | - | L15 |
Référence pièce | - | D | - | A | - | L | - | C | - | V | - | VL |
UTTS | - | D15 | - | A13 | - | L15 | - | C10 | - | V5 | - | VL10 |
CXTTH | - | D20 | - | A14 | - | L30 | - | C15 |
Référence (x coefficient du matériau) | Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||||||||
D | L | Type à trou traversant | Type à trou traversant | Type sans trou | |||||||||||
V | VL | L10~20 | L21~30 | L31~40 | L41~50 | L10~20 | L21~30 | L31~40 | L41~50 | ||||||
Type à trou traversant | Type sans trou | 6~15 | 10~50 (L≥D/2) | 2~11 | 5~50 (VL=L) ou (VL≤L-D/2) | ||||||||||
(Shore A95) | UTRS | CXTRS | (x1.4) | 16~20 | 4~16 | ||||||||||
(Shore A90) | UTRH | CXTRH | (x1.0) | 21~30 | 6~26 | ||||||||||
(Shore A70) | UTRM | CXTRM | (x1.2) | 31~40 | 6~36 | ||||||||||
(Shore A50) | UTRL | CXTRL | (x1.4) | 41~50 | 6~46 | - | - |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||||
D | L | Type à trou traversant | Type à trou traversant | Type sans trou | ||||||
V | VL | L10~20 | L21~30 | L10~20 | L21~30 | |||||
Type à trou traversant | Type sans trou | 6~15 | 10~30 (L≥D/2) | 2~11 | 5~30 (VL=L) ou (VL≤L-D/2) | |||||
(caoutchouc nitrile) | UBFN | CXBFN | 16~25 | 7~21 | ||||||
Type à trou traversant | Type sans trou | 6~15 | 2~11 | |||||||
(caoutchouc de silicone) | UBFS | CXBFS | 16~25 | 7~21 | ||||||
Type à trou traversant | Type sans trou | 6~15 | 2~11 | |||||||
(caoutchouc à faible élasticité) | UBFU | CXBFU | ||||||||
Type à trou traversant | Type sans trou | 6~15 | 2~11 | |||||||
(Caoutchouc fluoré) | UBFF | CXBFF |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CXBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
UBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Caractéristiques | D (D.E.) (mm) | L (Longueur totale) (mm) | V (diam. du trou) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type sans trou | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type sans trou | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type sans trou | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type sans trou | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Type sans trou | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | Type sans trou | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | Type sans trou | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | Type sans trou | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type à trou traversant | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | 2 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type à trou traversant | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type à trou traversant | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | 7 jours | - | Caoutchouc | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type à trou traversant | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | 2 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Type à trou traversant | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A50 | Type à trou traversant | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | Type à trou traversant | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Uréthane | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | Type à trou traversant | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 |
Loading...
Forme | Embout sphérique, embout taraudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Caractéristiques
D (D.E.)(mm)
L (Longueur totale)(mm)
V (diam. du trou)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles