Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
UNSE | UNSEA | UNSET | UNSETA | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE® GP-35LE) | Shore A35 | Noir |
UNLE | UNLEA | UNLET | UNLETA | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE® GP-60LE) | Shore A53 | Noir |
T | Tolérance |
1~3 | ±0.3 |
5, 10 | ±0.4 |
15~30 | ±0.5 |
A, B | Tolérance |
200 ou inférieur | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Référence pièce | - | A |
UNSE10 | - | 100 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
UNSET10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
UNSET4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif UNSE UNLE | Adhésif UNSEA UNLEA | 15 | 250 |
20 | |||
30 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif UNSE UNLE | Adhésif UNSEA UNLEA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ||
Type | T | A | B |
Sans adhésif UNSET UNLET Adhésif UNSETA UNLETA | 1 | 10~350 | 10~350 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | 10~250 | 10~250 | |
20 | |||
30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | |||||
Sans adhésif UNSET UNLET Adhésif UNSETA UNLETA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~350 | 25~350 | 5~345 (type 1H) 9~341 (types 2H, 4H) 9~170 (types 3H, 6H) | 5~345 (types 1H, 2H, 3H) 9~341 (types 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
2 | - | ||||||||||||
3 | - | ||||||||||||
5 | - | ||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
15 | 25~250 | 25~250 | 9~241 (types 1H, 2H, 4H) 9~120 (types 3H, 6H) | 5~245 (types 1H, 2H, 3H) 9~241 (types 4H, 6H) | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
18.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
25.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 3 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
13.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
17.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
24.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
29.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 2 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 3 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
16.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
21.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
29.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
35.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 3 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
17.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
22.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
29.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
41.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
50.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 5 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
19.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
33.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
50.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
72.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
91.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 10 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
114.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 15 | 250 | 250 | Shore A53 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
139.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 20 | 250 | 250 | Shore A53 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
202.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Sans adhésif | 30 | 250 | 250 | Shore A53 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
15.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 50 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
20.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 80 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
27.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 3 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 5 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 10 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 20 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 30 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] HANENITE®GP-60LE | Avec adhésif | 2 | 40 | 500 | Shore A53 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Qualité, type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
Usinage des trous
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles