• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs / PUR, NBR, CR, SI, PFM, / Ether, Ester / A32, A50, A65, A70, A80, A90, A95 / trous traversants, trous noyés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pièces en uréthane/caoutchouc:Affichage d'image associés
TypeMatériauTolérance
BUTSNPolyuréthane étherTolérance de la dimension T
6~9 10 min.
±0.3  ±0.5 
BUTHN
BUTM
Polyuréthane esterTolérance des dimensions A, B30mm max. 31 ~ 50 51 min.
 ±0.5  ±0.7  ±0.8 
BUTL
BRBNM
Caoutchouc nitrileTolérance de la dimension T 6 ~ 9 10 min.    
 ±0.5   ±0.8 
BRBCMCaoutchouc chloroprène
BRBFMCaoutchouc fluoré
BRBSMCaoutchouc de siliconeTolérance des dimensions A, B30mm max. 31 ~ 50 51 min.
 ±0.8   ±1.0  ±1.5
BRBAMCaoutchouc de silicone
BUNSECaoutchouc à faible élasticité
TypeMatériauDuretéCouleur
BUTSNPolyuréthane étherShore A95Coloris naturel
BUTHNShore A90Coloris naturel
BUTMPolyuréthane esterShore A70Coloris naturel
BUTLShore A50Coloris naturel
BRBNMCaoutchouc nitrileShore A70Noir
BRBCMCaoutchouc chloroprèneShore A65Noir
BRBFMCaoutchouc fluoréShore A80Noir
BRBSMCaoutchouc de siliconeShore A70Gris clair
BRBAMCaoutchouc de siliconeShore A50Blanc crème
BUNSECaoutchouc à faible élasticitéShore A 32Noir

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-F-Sélection du diam.
nominal de la vis
BUTSN
BUNSE
-
-
A100
A150
-
-
B100
B50
-
-
T21
T7
-
-
F53
F0
-
-
N12
N0
Référence pièceIncrément de 1mmSélection du diam. nominal de la vis
TypeABTFN (trou traversant), Z (trou contre-alésé)
BUTSN (uréthane A95)25~15025~1006~30


9~141

(N=0
>>)
 F=0
0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN (uréthane A90)(Quand B<30)
BUTM (uréthane A70) 
BUTL (uréthane A50)0     5 6 8 10 12
BRBNM (caoutchouc nitrile)(Quand 30≤B<50)
BRBCM (caoutchouc chloroprène) 
BRBFM (caoutchouc fluoré)0           10 12
BRBSM (caoutchouc de silicone A70)(Quand 50≤B)
BRBAM (caoutchouc de silicone A50)(pour le type sans trou) N=0
BUNSE (caoutchouc à faible élasticité)

5≤T-d(d1)
d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5

Modifications

Pièces en uréthane/caoutchouc:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Qualité, type Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A503 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A503 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A653 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A653 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Fluorine (FPM)] Fluorine (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Fluorine (FPM)] Fluorine (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A803 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Fluorine (FPM)] Fluorine (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Fluorine (FPM)] Fluorine (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A803 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A323 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Caoutchouc[Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A323 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A903 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A903 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A503 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A503 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane ester6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A703 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-0 ~ 120

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A953 ~ 12-0

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-0 ~ 129 ~ 141

-

1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane éther6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A953 ~ 12-9 ~ 141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec ou sans adhésif Sans adhésif Usinage des trous Avec usinage du trou

Produits complémentaires

Assistance technique