Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A |
STPES1 STPES1 | - - | 300 20 |
Référence pièce | - | A | - | B |
STPESF1 | - | 485 | - | 323 |
Référence pièce | Sélection A | Prix unitaire | |
Type | T | ||
STPES | 1 | 300 | |
500 |
Référence pièce | A | Prix unitaire | |||||||
Type | T | A | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||
STPES | 1 | 10, 20 30, 40 50, 80 100 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||
B | ||||||||
Type | T | A | B | 10~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 |
STPESF | 1 | 10~100 | 10~500 | - | - | - | - | |
101~200 | ||||||||
201~300 | ||||||||
301~400 | ||||||||
401~500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
STPES1-10 |
STPES1-20 |
STPES1-30 |
STPES1-40 |
STPES1-50 |
STPES1-80 |
STPES1-100 |
STPES1-300 |
STPES1-500 |
STPESF1-[10-500/1]-[10-500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
3.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
4.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
4.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 80 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
5.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100 | 500 | Type sélectionnable A / Bande | |
6.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | 300 | Type sélectionnable A / Carré | |
13.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 500 | 500 | Type sélectionnable A / Carré | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | A, B configurable / Type à clavette libre |
Loading...
Matériau | Caoutchouc | Qualité, type | Acrylique, uréthane et caoutchouc copolymérisés | Avec ou sans adhésif | Avec adhésif |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur T(mm) | 1 | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles