• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneaux en mousse / EPDM

Mousses étanches aux poussières d'utilisation générale:Affichage d'image associés
A≥B
Type Matériau
   
EPA
EPAN
Mousse EPDM
(EPT Sealer®)
Adhésif avec matériau de base non tissé
EPAOP Mousse EPDM (Opsealer®) Adhésif avec matériau de base du filet
Le joint EPT® est une marque déposée de Nitto Denko Corporation.
Opsealer® est une marque déposée de Sanwa Kako Co., Ltd.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
EPA
EPAOP
EPAN
-
-
-
100
200
150
-
-
-
80
100
100
-
-
-
8
30
10
Référence pièceIncrément de 10 mmSélection T
AB
EPA
EPAOP
EPAN
20~50020~4003
5
8
10
15
20
25
30

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPA-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAN-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAOP-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité, type Avec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)

-

1 7 jours 10[Éthylène (EPDM)] Joint EPT (mousse de caoutchouc synthétique EPDM)Avec adhésif3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400

-

1 7 jours 10[Éthylène (EPDM)] Joint EPT (mousse de caoutchouc synthétique EPDM)Sans adhésif3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400

-

1 7 jours 10[Éthylène (EPDM)] Opsealer (mousse de caoutchouc synthétique EPDM)Avec adhésif3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Mousses étanches aux poussières d'utilisation générale:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Mousse Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique