• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur des deux côtés / plaque à œillet, acier inoxydable / CR, NBR conducteur / A60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Fixations en caoutchouc antivibrations électro conducteur - Filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés
■Goujons filetés aux deux extrémités
Type Matériau Dureté Accessoire
Corps principalFixation en métal
DBGOMACaoutchouc nitrile conducteurEN 1.4301 Équiv.Shore A60Ecrou, rondelle élastique
2 pièces chacun
EBGOMACaoutchouc chloroprène
■Goujon fileté, support de plaque
Type Matériau Dureté Accessoire
Corps principalFixation en métal
DBGOMPCaoutchouc nitrile conducteurEN 1.4301 Équiv.Shore A60Ecrou, rondelle élastique
1 pièce par unité
EBGOMPCaoutchouc chloroprène

Spécifications

Référence pièce
DBGOMA15150
Référence pièceD1D2H1H2t ℓ SM
(Filetage normal)
W1xW2hPCharge admissible N (kgf)Charge de travail N {kgf}Constante du ressort N/mm {kgf/cm}X direction de la charge admissible N {kgf}Rapport de rigidité kx/kz
Type
Goujons filetés aux deux extrémités
DBGOMA
EBGOMA

Goujon fileté, support de plaque
DBGOMP
EBGOMP
1216012101612.0 2.0 13115---110 {11}30~78 {3~8}41 {42}25 {2.5}0.2
1515015121511.0 1612160 {16}59~130 {6~13}74 {75}34 {3.4}0.2
20150201513649x206.5x8.5
Trou fendu
36280 {29}98~191 {10~19}130 {130}69 {7}0.15
202002016.0 180 {18}59~98 {6~10}78 {80}49 {5}0.19
2518025201813.4 2.3 201656x2542490 {50}112~250 {11~25}200 {200}98 {10}0.16
3018030251813.4 2320862x3048890 {91}226~450 {23~46}310 {310}170 {17}0.16
4025040342520.4 332576x409x11
Trou fendu
601810 {185}196~930 {20~95}340 {340}360 {37}0.17
Méthodes de sélection, méthodes de montage, propriétés, précautions    P.460
■Caractéristiques du caoutchouc électroconducteur
ElémentUnitéValeur
Densité spécifique-1.31
DuretéShore A60
Elongation%545
Résistance à la tractionMPa11.8
Résistivité transversale spécifiqueΩ • cm8x103
Méthode de mesure : JIS K 6301
Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DBGOMA12160
DBGOMA15150
DBGOMA20150
DBGOMA20200
DBGOMA25180
DBGOMA30180
DBGOMA40250
DBGOMP20150
DBGOMP20200
DBGOMP25180
DBGOMP30180
DBGOMP40250
EBGOMA12160
EBGOMA15150
EBGOMA20150
EBGOMA20200
EBGOMA25180
EBGOMA30180
EBGOMA40250
EBGOMP20150
EBGOMP20200
EBGOMP25180
EBGOMP30180
EBGOMP40250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de fonctionnement maximum
(N)
Propriétés Type de connexion Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Charge appliquée
(N)
D.E. D
(Ø)

9.78 €

1 Disponible 5 jours -78Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités51641[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-30~7812

9.90 €

1 Disponible 5 jours -130Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités51574[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~13015

10.40 €

1 Disponible 5 jours -191Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités615130[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-98~19120

10.64 €

1 Disponible 5 jours -98Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités62078[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~9820

11.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

-250Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités618200[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-112~25025

12.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

-450Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités818310[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-226~45030

16.50 €

1 Disponible 5 jours -930Conductivité électriqueGoujons filetés aux deux extrémités825340[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-196~93040

10.28 €

1 Disponible 5 jours -191Conductivité électriqueFileté, type à butée de plaque615130[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-98~19120

10.51 €

1 Disponible 5 jours -98Conductivité électriqueFileté, type à butée de plaque62078[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~9820

12.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

-250Conductivité électriqueFileté, type à butée de plaque618200[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-112~25025

14.06 €

1 Disponible 5 jours -450Conductivité électriqueFileté, type à butée de plaque818310[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-226~45030

18.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-930Conductivité électriqueFileté, type à butée de plaque825340[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-196~93040

9.30 €

1 Disponible 5 jours 1078Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités51641[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7030~7812

9.42 €

1 Disponible 5 jours 10130Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités51574[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~13015

9.90 €

1 Disponible 5 jours 10191Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités615130[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7098~19120

10.15 €

1 Disponible 5 jours 1098Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités62078[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~9820

11.13 €

1 Disponible 5 jours 10250Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités618200[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70112~25025

12.10 €

1 Disponible 5 jours 10450Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités818310[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70226~45030

15.90 €

1 Disponible 5 jours 10930Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneGoujons filetés aux deux extrémités825340[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70196~93040

9.78 €

1 Disponible 5 jours 10191Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneFileté, type à butée de plaque615130[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7098~19120

10.03 €

1 Disponible 5 jours 1098Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneFileté, type à butée de plaque62078[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~9820

11.62 €

1 Disponible 5 jours 10250Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneFileté, type à butée de plaque618200[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70112~25025

13.20 €

1 Disponible 5 jours 10450Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneFileté, type à butée de plaque818310[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70226~45030

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10930Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneFileté, type à butée de plaque825340[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70196~93040

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Fixations en caoutchouc antivibrations électro conducteur - Filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés
Fixations en caoutchouc antivibrations électro conducteur - Filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
[DBGOMA, DBGOMP, DBGONA, DBGONP]
· La sensibilité à l'isolation (problème du caoutchouc antivibrations) a été supprimée grâce au caoutchouc hautement électroconducteur avec une valeur de résistivité transversale de 103Ω · cm.
[EBGOMA, EBGOMP, EBGONA, EBGONP]
· Produit d'excellente qualité fabriqué avec du caoutchouc chloroprène d'excellente durabilité.
[Communes]
· Goujons de fixation en EN 1.4301 Équiv. Les embouts sont fendus, tout comme les trous d'installation sur les brides, pour une installation plus facile.

Exemple d'utilisation

Fixations en caoutchouc antivibrations électro conducteur - Filetage aux deux extrémités:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Caoutchoucs antivibrations Application Contrôle des vibrations Dureté(Shore A) 60
Type à caoutchouc antivibrations Type rond Couleur du corps Noir

Produits complémentaires

Assistance technique