Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard

Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard
  • Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard
  • Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard:Affichage d'image associés
A, B sélectionnableA, B configurable Matériau Dureté
RUBLOCRUBLOCFCaoutchouc nitrile (NBR)Shore A40
■Caractéristiques
· Quatre types de protubérances avec différents diamètres et hauteurs sont alignés de manière échelonnée.
· Etant donné que les vibrations passent en diagonale à travers le tampon, un fort effet antivibrations est obtenu.

Spécifications

 ■ A, B sélectionnables
Référence pièce-A-B
RUBLOC18-
60-60

 ■ A, B configurables
Référence pièce-A-B-F-G-N
RUBLOCF18
RUBLOCF2H18
-
-
240
240
-
-
60
180

-

F100

-

G100

-

N10
■A, B sélectionnables
Référence pièceSélection ASélection BCharge applicable N (kgf)Caractéristique de déflexion N/mm {kgf/mm}Prix unitaire
TypeT
RUBLOC186060250~1000 {25~102}120  {12} 
1201201000~4000 {102~408}250  {25} 
1801802500~8800 {255~897}900  {92} 
2402404100~16000 {418~1632}1500  {153} 

■Dimensions A · B configurables
Type standard
Référence pièceIncrément de 60mm (A≥B)
TypeTAB
RUBLOCF1860~24060~240

Type à trous
Référence pièceIncrément de 60mm (A≥B)Incrément de 1mmDiamètre du trou, incrément de 1mm
TypeNominalTABFGN
RUBLOCF1H
2H
4H
1860~24060~2405~2355~2355~20

Plage de spécification de la dimension F : pour 1H, N/2+2.5≤F≤A-N/2-2.5 ; pour 2H et 4H, N+5≤F≤A-N-5.
Plage de spécification de la dimension G : pour 1H et 2H, N/2+2.5≤G≤B-N/2-2.5 ; pour 4H, N+5≤G≤B-N-5.
Le prix du type à trous se calcule en additionnant le prix unitaire du type standard et le coût d'usinage des trous.
TypeCharge admissible NN {kgf}/cm2Caractéristique de déflexion N/mm {kgf/mm}/cm2
RUBLOCF10 {1}4 {0.4}
(Ex.)
Référence pièce-A-B-F-G-N
RUBLOCF2H18-240-60-F100-G30-N5
(Prix unitaire du type standard)+(Sélection de trou)=(Prix unitaire du type standard)

Modifications

Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RUBLOC18-60-60
RUBLOC18-120-120
RUBLOC18-180-180
RUBLOC18-240-240
RUBLOCF1H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[5-235/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF2H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF4H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[10-230/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
Nombre de trous Charge applicable
(N)
F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)

19.20 €

1 Disponible 5 jours 106060-250-1000---

55.27 €

1 Disponible 5 jours 10120120-1000-4000---

124.72 €

1 Disponible 5 jours 10180180-2500-8800---

217.53 €

1 Disponible 5 jours 10240240-4100-16000---

-

1 7 jours 1060 ~ 24060 ~ 2401H (1 trou)-5 ~ 2355 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 jours 1060 ~ 24060 ~ 2402H (deux trous)-10 ~ 2305 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 jours 1060 ~ 24060 ~ 2404H (quatre trous)-10 ~ 23010 ~ 2305 ~ 20

-

1 7 jours 1060 ~ 24060 ~ 240-----

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Tampons antivibrations - RUBLOC (pour basse fréquence), standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Tampons antivibrations Matériau Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) Application Contr?le des vibrations
Dureté 40 Charge admissible(N) 10 Epaisseur T(mm) 18
Propriétés Durabilité,Résistance aux intempéries,Résistance à l'eau,Résistance à l'huile,Résistance à l'ozone Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~70

Produits complémentaires

Assistance technique