• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de caoutchouc antistatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de caoutchouc antistatique:Affichage d'image associés
TypeMatériauCouleurAdhésif (Type d'adhésif)
Sans adhésifAdhésifAvantArrière
RBDBBRBDBBTCaoutchouc chloroprène synthétiqueNoirAdhésifs conducteurs
RBDGGRBDGGTCaoutchouc nitrile synthétiqueVert
RBDGBRBDGBTVertNoir
RBDHBRBDHBTNBR conducteurNoirAdhésifs très conducteurs
Le côté noir de RBDGBT est une surface adhésive.

Spécifications

■Type standard
Référence pièce-A-B-T
RBDBB-2000-1000-2
■Type très conducteur
Référence pièce-A-B
RBDHB2-200-100
Plaques de caoutchouc antistatique:Affichage d'image associés
■Type standard
Référence pièceIncrément de 10 mmSélection T
AB
RBDBB, RBDBBT50~500050~10001
2
3
RBDGG, RBDGGT1
2
RBDGB, RBDGBT2

■Type très conducteur
Référence pièceIncrément de 1mm (A≥B)
TypeTAB
RBDHB
RBDHBT
210~90010~900

■Propriétés
ElémentUnitéRBDBBRBDGGRBDGBRBDHB
Densité spécifique-1.351.321.341.35
DuretéShore A7065
Elongation%380670460500
Résistance à la tractionMPa10.211.19.68.1
Résistance au déchirementN/mm303436-
Résistivité transversale spécifiqueΩ • cm2.0x1056.86x1081.73x108100
Méthode d'essai : JIS K 6301
Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

■Données de l'adhésif conducteur
ElémentUnitéAdhésif conducteur RBDBBT, RBDGGT, RBDGBTAdhésif très conducteur RBDHBT
Epaisseurmm0.09 (Matériau à base d'aluminium : 0.03)0.03
* Résistance adhésivegf/20mmAcier inoxydable1150Acier inoxydable700
ABS1350
PP1200
Force de fermetureH (70°C 1kg)24<-
Résistance1020.05
* 180° Résistance adhésive au pelage 23°Cx1H(gf/20mm)
Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBDBB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDBBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDGB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGG-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDGGT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDHB2-[10-900/1]-[10-900/1]
RBDHBT2-[10-900/1]-[10-900/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Avec ou sans joints Type de joint Couleur (avant) Couleur (arrière) T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 jours 10Caoutchouc chloroprène synthétiqueType non adhésif-NoirNoir1 ~ 350 ~ 500050 ~ 1000

-

1 7 jours 10Caoutchouc chloroprène synthétiqueType avec adhésifMatériau adhésif conducteurNoirNoir1 ~ 350 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 jours 10Caoutchouc nitrile synthétiqueType non adhésif-VertNoir250 ~ 500050 ~ 1000

-

1 7 jours 10Caoutchouc nitrile synthétiqueType avec adhésifMatériau adhésif conducteurVertNoir250 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 jours 10Caoutchouc nitrile synthétiqueType non adhésif-VertVert1 ~ 250 ~ 500050 ~ 1000

-

1 7 jours 10Caoutchouc nitrile synthétiqueType avec adhésifMatériau adhésif conducteurVertVert1 ~ 250 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 jours -Caoutchouc Nitrile NBR conducteurType non adhésif-NoirNoir210 ~ 90010 ~ 900

-

1 7 jours -Caoutchouc Nitrile NBR conducteurType avec adhésifMatériau adhésif hautement conducteurNoirNoir210 ~ 90010 ~ 900

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique