Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
Corps principal | Bande métallique intérieure | |
TR□T | Elastomère thermoplastique (TPE) | Aluminium |
TRCS | Caoutchouc de silicone | EN 1.0330 Équiv. |
Référence pièce | - | Couleur - motif | - | L |
TRCT3.2 | - | B-5 | - | L6 |
Elément | TPE | Caoutchouc de silicone |
Densité spécifique | 0.95 | 1.2 |
Résistance à la chaleur | +135°C | +200°C |
Résistance aux basses températures | -60°C | -60°C |
Jeu de compression | 15~25% | 16% |
Référence pièce | Couleur - motif | L | A | B | W | t | Rayon de pliage minimal en mm | Epaisseur de plaque utilisable (plage de T) | |||
Type | T | Sens du pliage | Sens du pliage | Sens du pliage | |||||||
TRAT | 0.4 | B-5 | L1 à L100 (incrément de 1 m) | 4.4 | 9.7 | 0.4 | 1.9 | 30 | 30 | 20 | 0.3~0.8 |
0.8 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 0.7~1.2 | |||||||
1.6 | 5.6 | 9.1 | 1.6 | 1.2~1.6 | |||||||
2.4 | 6.4 | 8.9 | 2.4 | 2.0~2.4 | |||||||
TRBT | 0.8 | B-5 W-5 | 5.6 | 11.3 | 0.8 | 2.3 | 40 | 40 | 20 | 0.6~1.2 | |
1.6 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 1.2~2.0 | |||||||
2.4 | 7.2 | 11.0 | 2.4 | 2.0~3.0 | |||||||
3.2 | 8.0 | 10.6 | 3.2 | 2.6~3.2 | |||||||
TRCT | 1.6 | 6.0 | 14.5 | 1.6 | 2.2 | 30 | 30 | 30 | 1.2~2.4 | ||
3.2 | 7.6 | 14.0 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRDT | 3.2 | 7.8 | 19.0 | 3.2 | 2.3 | 50 | 50 | 50 | 2.3~4.0 | ||
6.4 | 11.0 | 17.5 | 6.4 | 6.0~7.0 | |||||||
8.0 | 12.6 | 16.7 | 8.0 | 7.0~8.5 | |||||||
9.5 | 14.1 | 15.9 | 9.5 | 9.0~9.5 | |||||||
12.7 | 17.3 | 14.6 | 12.7 | 12.0~12.7 | |||||||
TRCS | 3.2 | G-6 B-6 | L1~L75 (incrément de 1 m) | 9.6 | 13.2 | 4.6 | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 1.0~3.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Epaisseur T (mm) | Couleur - motif | Longueur totale L (m) | Largeur A (mm) | Sélection de la couleur | Sélection du modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 1 | 4.4 | - | - | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 2 | 4.4 | - | - | |
13.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 3 | 4.4 | - | - | |
18.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 4 | 4.4 | - | - | |
20.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 5 | 4.4 | - | - | |
24.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 6 | 4.4 | - | - | |
29.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 7 | 4.4 | - | - | |
33.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 8 | 4.4 | - | - | |
37.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 9 | 4.4 | - | - | |
36.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 10 | 4.4 | - | - | |
40.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 11 | 4.4 | - | - | |
44.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 12 | 4.4 | - | - | |
47.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 13 | 4.4 | - | - | |
51.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 14 | 4.4 | - | - | |
51.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 15 | 4.4 | - | - | |
54.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 16 | 4.4 | - | - | |
58.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 17 | 4.4 | - | - | |
61.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 18 | 4.4 | - | - | |
65.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 19 | 4.4 | - | - | |
68.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 20 | 4.4 | - | - | |
71.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 21 | 4.4 | - | - | |
75.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 22 | 4.4 | - | - | |
78.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 23 | 4.4 | - | - | |
82.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 24 | 4.4 | - | - | |
85.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 25 | 4.4 | - | - | |
89.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 26 | 4.4 | - | - | |
92.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 27 | 4.4 | - | - | |
95.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 28 | 4.4 | - | - | |
99.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 29 | 4.4 | - | - | |
95.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 30 | 4.4 | - | - | |
98.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 31 | 4.4 | - | - | |
101.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 32 | 4.4 | - | - | |
104.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 33 | 4.4 | - | - | |
108.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 34 | 4.4 | - | - | |
111.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 35 | 4.4 | - | - | |
114.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 36 | 4.4 | - | - | |
117.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 37 | 4.4 | - | - | |
120.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 38 | 4.4 | - | - | |
123.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 39 | 4.4 | - | - | |
127.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 40 | 4.4 | - | - | |
130.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 41 | 4.4 | - | - | |
133.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 42 | 4.4 | - | - | |
136.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 43 | 4.4 | - | - | |
139.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 44 | 4.4 | - | - | |
143.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 45 | 4.4 | - | - | |
146.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 46 | 4.4 | - | - | |
149.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 47 | 4.4 | - | - | |
152.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 48 | 4.4 | - | - | |
155.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 49 | 4.4 | - | - | |
158.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 50 | 4.4 | - | - | |
162.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 51 | 4.4 | - | - | |
165.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 52 | 4.4 | - | - | |
168.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 53 | 4.4 | - | - | |
171.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 54 | 4.4 | - | - | |
174.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 55 | 4.4 | - | - | |
178.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 56 | 4.4 | - | - | |
181.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 57 | 4.4 | - | - | |
184.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 58 | 4.4 | - | - | |
187.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 59 | 4.4 | - | - | |
190.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Élastomère thermoplastique | 0.4 | Noir - Extra fin (B-5) | 60 | 4.4 | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Epaisseur T(mm)
Couleur - motif
Longueur totale L(m)
[1-75/1munités]
Largeur A(mm)
Sélection de la couleur
Sélection du modèle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles