Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | ||||||
Pas (P) standard | Pas (P) réglable | ||||||||
Carré 20 | Carré 25 | Carré 35 | Carré 50 | Carré 20 | Carré 25 | Carré 35 | |||
BMGFC | BMGF | BMGFK | BMGFL | BMGFCP | BMGFP | BMGFKP | Alliage d'aluminium série 5000 | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
BMGFCA | BMGFA | - | BMGFLA | BMGFCAP | BMGFAP | - | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | S | - | P | ||||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||
BMGF BMGFP G-BMGFP | T | 4 4 4 | - - - | Q2 Q2 Q2 | - - - | R5 R2 R2 | - - - | S2 S2 S2 | - - | P50 P50 | (Filetage G) |
Référence pièce | Sélection de Rc (PT), NPT, M (normal) | Pas P | Nombre de pas N | Nombre total de filetages Q, R et S | A | B | E | F | X | Y | Trou de montage | ||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | Q, R, S | Standard | Configurable, incrément de 1mm | M | |||||||||
(Carré 20) | T (taraudé) YN (traversant latéral) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | M5 | |
Pas standard BMGFC BMGFCA | Pas réglable BMGFCP BMGFCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 | |||||||||||||
7 | 20~50 | 6 | 21 | ||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(Carré 25) | NA (traversant) T (taraudé) ZT (taraudé et contre-alésé) YZ (contre-alésage latéral) YN (traversant latéral) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 7.5 | 7 | M5 | |
Pas standard BMGF BMGFA | Pas réglable BMGFP BMGFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(Carré 35) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 35 | 35 | 20 | 17.5 | 7.5 | 7 | M5 | ||
Pas standard BMGFK | Pas réglable BMGFKP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(Carré 50) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Pas standard BMGFL BMGFLA | 2 | 40 | - | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BMGF1-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF1-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF1-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF1-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF1-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF1-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF2-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF2-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF2-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF2-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF2-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF2-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF3-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF3-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF3-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF3-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF3-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF3-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF4-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF4-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF4-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF4-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF4-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF4-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF4-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF4-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF5-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF5-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF5-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF5-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF5-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF5-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF5-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF5-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF6-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF6-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF6-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF6-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF6-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF6-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF6-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF6-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF7-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF7-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF7-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF7-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF7-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF7-Q[1,2,5]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF7-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF7-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BMGF8-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BMGF8-[Q1N,Q2N]-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BMGF8-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BMGF8-[Q1N,Q2N]-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Pas P (mm) | Pas standard / configurable | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce S du dessin [S] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur S (sur le schéma). [SM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur S (sur le schéma). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Non fourni | 25 x 25 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 30 ~ 40 | Type fixe | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Forme | Trou en T | Matériau | EN AW-5052 Equiv. | Application | Pneumatique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Pas P(mm)
Pas standard / configurable
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce S du dessin [S]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur S (sur le schéma). [SM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur S (sur le schéma). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles