Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sens du trou | Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Filetage femelle aux deux extrémités. | Une extrémité à filetage mâle, une à filetage femelle | Filetage mâle aux deux extrémités | |||
1 voie | PMF | PMMF | - | EN 1.0305 équiv. | Galvanisation au zinc |
PMFS | PMMFS | - | EN 1.4301 équiv. | - | |
2 voies 90° | PMFL | - | PMML | EN 1.0305 équiv. | Galvanisation au zinc |
PMFSL | PMMFSL | PMMSL | EN 1.4301 équiv. | - | |
2 voies 180° | PMFT | - | - | EN 1.0305 équiv. | Galvanisation au zinc |
PMFST | - | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
PMF1 PMML1 PMMF2 | - - - | 1 12 5 | - - | P30 P40 | - - - | S40 S35 S35 | - - - | Q50 Q35 Q40 |
Référence pièce | Nbre de trous taraudés latéraux H | Pas P Incrément de 1mm | S, Q Incrément de 1mm | d1 | d2 | D | d | |||
Type | N° | Rc(PT) | R/Rc(PT) | |||||||
(Filetage femelle aux deux extrémités) 1 voie PMF PMFS 2 voies type 90° PMFL PMFSL 2 voies type 180° PMFT PMFST | (filetage mâle à une extrémité, Filetage femelle à une extrémité) 1 voie PMMF PMMFS 2 voies type 90° PMMFSL | (filetage mâle aux deux extrémités) 2 voies type 90° PMML PMMSL | 1 | *1~12 | 30~50 | 35~80 | 1/8 | 1 1/4 | 48.6 | 34.4 |
1S | 1/2 | 27.2 | 16.2 | |||||||
2 | 1/4 | 1 1/4 | 48.6 | 34.4 | ||||||
5 | M5 | 1/2 | 27.2 | 16.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PMF1-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF1S-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF2-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMF5-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
PMFL1-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pipe Opening Type | Nombre de trous/circuits H | Material | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Multipoint Connection Type | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Forme de l'extrémité du tuyau | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 1 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | - | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 2 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 3 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 4 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 5 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 6 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 7 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 8 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 9 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 10 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 11 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 12 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 1 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | - | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 2 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 3 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 4 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 5 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 6 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 7 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 8 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 9 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 10 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 11 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 12 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 1 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | - | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 2 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 3 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 4 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 5 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 6 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 7 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 8 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 9 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 10 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 11 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 12 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/4B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 1 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | - | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 2 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 3 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 4 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 5 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 6 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 7 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 8 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 9 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 10 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 11 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 1 voie | 12 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | Filetage mâle | 1/2B | 1/2B | M5 | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 1 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | - | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 2 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 3 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 4 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 5 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 6 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 7 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 8 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 9 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 10 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 11 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Fixe] 2 voies type 90° | 12 | [Acier] EN 1.0305 Equiv. | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | [Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/8B | Type taraudé aux deux extrémités | 30 ~ 50 | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 |
Loading...
Type | Collecteurs pour tuyauterie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pipe Opening Type
Nombre de trous/circuits H
Material
Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord
Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord
Multipoint Connection Type
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Forme de l'extrémité du tuyau
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles