Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGMHF | EN 1.0035 équiv. | Galvanisation au zinc |
SUSHF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
SUSHF32A | - | 4 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
Référence pièce | H (nombre d'orifices) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | Prix unitaire | |||||||||||
Type | N° | Incrément de 1mm | R(PT) | R(PT) | SGMHF | SUSHF | SGMHF | SUSHF | ||||||||||
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||||||||
SGMHF SUSHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 40~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||
20A | 40~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||||||||||
25A | 45~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||||||||||
32A | 55~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||||||||||
40A | 65~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
d1 R(PT) | V | T |
1(1/8) | 10.5 | 25.8 |
2(1/4) | 13.8 | 34.6 |
3(3/8) | 17.3 | 40.0 |
4(1/2) | 21.7 | 48.3 |
6(3/4) | 27.2 | 55.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGMHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SGMHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SGMHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SGMHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SGMHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SGMHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SGMHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SGMHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SGMHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SGMHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SUSHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUSHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SUSHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SUSHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SUSHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SUSHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SUSHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SUSHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SUSHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SUSHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SUSHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1] |
SUSHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SUSHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SUSHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SUSHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
SUSHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de trous/circuits H | Material | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Pas P (mm) | Diam. Q de l'extrémité droite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2B | 1/2B | 1/8B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/4B | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 3/8B | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 1/2B | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | 55 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 3/4B | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 | 65 ~ 150 |
Loading...
Type | Collecteurs pour tuyauterie | Pipe Opening Type | 1 voie | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Type à filetage mâle (R) |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Type à filetage mâle (R) | Multipoint Connection Type | Type à filetage mâle (R) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous/circuits H
Material
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Dim. de l'extrémité gauche S(mm)
Pas P(mm)
Diam. Q de l'extrémité droite(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles