Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
BMUN2-22 BMUAN4-22 |
Référence pièce | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prix unitaire | ||
Type | N° | ||||
BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 | |
2 | 13 | 1/8 | 3/8 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
3 | 22 | 1/4 | 1/4 | ||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
5 | 23 | 1/4 | 3/8 | ||
6 | 34 | 3/8 | 1/2 |
Référence pièce | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prix unitaire | ||
Type | N° | ||||
BMUAN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
2 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
5 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
6 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
20.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
20.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
20.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
23.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
23.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
24.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 5 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
24.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 5 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
25.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
25.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
18.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | 13(Rc1/8,Rc3/8) | Hydraulique | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
20.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
22.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
22.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
22.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
24.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
24.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
24.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
26.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
28.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique |
Loading...
Forme | Trou traversant latéral, trou en L | Pas P(mm) | 25 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles