Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
BTSN | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
BTSNR | EN 1.4301 équiv. | - | |
BTAN | Alliage d'aluminium | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce |
BTSN3-22 |
Référence pièce | d Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | Y | d1 | d2 | ℓ | Prix unitaire | |||
Type | N° | BTSN | BTSNR | |||||||||||||
BTSN (hydraulique, huile) BTSNR (hydraulique, eau) | 1 | 11 | 1/8 | 30 | 35 | 40 | - | 25 | - | 20 | 17.5 | 11 | 6.6 | 6.5 | ||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 75 | 35 | 60 | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 110 | 95 | - | |||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 145 | 130 | - | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 180 | 165 | - | - | ||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 215 | 200 | 107.5 | - | ||||||||||
* 4, 5 et 6 sont disponibles uniquement pour BTSN. | 22 | 1/4 | ||||||||||||||
33 | 3/8 |
Référence pièce | d Rc(PT) M (normal) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | Y | d1 | d2 | ℓ | Prix unitaire | ||
Type | N° | ||||||||||||||
BTAN (pneumatique) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - | ||||||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 65 | 25 | 50 | - | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - | |||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 90 | 25 | 75 | - | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - | |||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 115 | 25 | 100 | - | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - | |||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 140 | 25 | 125 | - | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55N | M5 | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - | ||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 165 | 25 | 150 | 82.5 | 20 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||
55 | M5 | ||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | - | 4.3 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 1 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
15.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 1 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
15.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 1 | 55(M5) | Pneumatique | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 1 | 55N (M5) | Pneumatique | |
17.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
17.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 2 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
17.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 2 | 55(M5) | Pneumatique | |
18.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 2 | 55N (M5) | Pneumatique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 3 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 3 | 55(M5) | Pneumatique | |
19.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 3 | 55N (M5) | Pneumatique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 4 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 4 | 55(M5) | Pneumatique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 4 | 55N (M5) | Pneumatique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 5 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 5 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
20.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 5 | 55N (M5) | Pneumatique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 6 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 6 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 6 | 55(M5) | Pneumatique | |
21.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 6 | 55N (M5) | Pneumatique | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 1 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 1 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 2 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 2 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
20.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 2 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 3 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 3 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
21.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 3 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 4 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 4 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 4 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 5 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 5 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
23.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 5 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 6 | 11(Rc1/8) | Hydraulique | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 6 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 6 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
34.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 1 | 11(Rc1/8) | Pour eau hydraulique | |
34.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 1 | 22(Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
39.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2 | 11(Rc1/8) | Pour eau hydraulique | |
39.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2 | 22(Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
39.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2 | 33(Rc3/8) | Pour eau hydraulique | |
46.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 | 11(Rc1/8) | Pour eau hydraulique | |
46.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 | 22(Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
46.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 | 33(Rc3/8) | Pour eau hydraulique |
Loading...
Forme | Trou traversant vertical |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles