Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
SBMA | EN AW-6063 équiv. | - | 1MPa ≈10kgf/cm2 max. |
SBMAA | Anodisé clair |
Référence pièce | - | S | - | G | - | K | ||||
Type | Trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||
SBMAA | T | 4 | - | S3 | - | G3 | - | K3 |
Référence pièce | Sélection de M (normal) | P | Nombre de pas N | Nombre total de filetages S, G et K | Prix unitaire | |||
Type | Sélection du trou de montage | Nombre de circuits | S, G, K | SBMA | SBMAA | |||
SBMA SBMAA | NA (trou traversant) T (taraudé) | 1 | 3 (M3) 5 (M5) | 15 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 4 | ||||||
3 | 2 | 5 | ||||||
4 | 3 | 6 | ||||||
5 | 4 | 7 | ||||||
6 | 5 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBMAANA1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Nombre de circuits (Circuits) | Changement de trou de montage | Sélection du diam. du filetage [G] 3 (M3) 5 (M5) | Sélection du diam. du filetage [K] 3(M3) 5(M5) | Sélection du diam. du filetage [S] 3 (M3) 5 (M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 1 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 2 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 3 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 4 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 5 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 6 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 1 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 2 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 3 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 4 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 5 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 6 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 1 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 2 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 3 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 4 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 5 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 6 | NA (traversant) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 1 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 2 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 3 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 4 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 5 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 6 | T (taraudé) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Forme | Trou traversant latéral, trou semi-traversant vertical | Matériau | EN AW-6063 Equiv. | Taille du filetage / taraudage | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 40 | Pas standard / configurable | Type fixe | Application | Pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Nombre de circuits(Circuits)
Changement de trou de montage
Sélection du diam. du filetage [G] 3 (M3) 5 (M5)
Sélection du diam. du filetage [K] 3(M3) 5(M5)
Sélection du diam. du filetage [S] 3 (M3) 5 (M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles