Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs

Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs:Affichage d'image associés
Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
BMRTN4-M5
Référence pièceNominalTaille du filetage
M
LDh7TABEPdP.C.D.d1H9d2FHSVitesse de rotation admissible
(min-1)
Couple de rotation
(N • m)
Zone de section minimale (mm2)Fiche accessoire
(taille x quantité)
Niveau de fuite admissible *
(cm3/min)
Masse (g)Prix unitaire
TypeNombre de circuits1 à 3 pièce(s)
BMRTN4M5M5x0.8 Profondeur 572454101512.5104.5363 profondeur 341624263500.054.9M5x3 pièces11110 
1Rc1/8946012.520.515.513.54922.535382400.0712.5R1/8x3 pièces13280 
6M5M5x0.8 Profondeur 593.553101513104520.532342400.124.9M5x5 pièces13160 
1Rc1/8122.57012.520.517.513.5582741441700.1712.5R1/8x5 pièces15500 
8M5M5x0.8 Profondeur 511860111616104922.536382000.24.9M5x6 pièces15380 
1Rc1/8156807162417.513.55.5674 profondeur 453146481400.412.5R1/8x6 pièces16900 
* Le niveau de fuite admissible est la valeur départ usine. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BMRTN4-1
BMRTN4-M5
BMRTN6-1
BMRTN6-M5
BMRTN8-1
BMRTN8-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de circuits Vis nominale (M) Vitesse de rotation admissible
(min-1)

625.06 €

1 5 jours 1041 (Rc1/8)240

588.86 €

1 5 jours 104M5350

676.40 €

1 5 jours 1061 (Rc1/8)170

649.14 €

1 5 jours 106M5240

726.53 €

1 5 jours 1081 (Rc1/8)140

700.24 €

1 Jour même

Stock

108M5200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type hautes performances

Produits complémentaires

Assistance technique