Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNFK | EN 1.4301 équiv. |
Référence |
SNFK2S |
Référence | D | A | B | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Qté 1 à 9 | 10~14 | ||||
SNFK | 1S | 38.1 | 50.5 | 43.5 | 11.0 | ||
1.5S | |||||||
2S | 50.8 | 64.0 | 56.5 | ||||
2.5S | 63.5 | 77.5 | 70.5 | ||||
3S | 76.3 | 91.0 | 83.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNFK1S |
SNFK1.5S |
SNFK2S |
SNFK2.5S |
SNFK3S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | ||
9.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | ||
14.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | ||
21.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | ||
27.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Capuchon | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. | Finition de surface | Meulage de la surface externe uniquement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles