Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
KTGE | Corps principal, écrou : EN 1.1158 équiv. | Chrome trivalent |
Manchon : acier au carbone | - |
Référence pièce |
KTGE6-1 |
Référence pièce | Diam. ext. D du tuyau utilisable | T R(PT) | E | E1 | Diam. de référence G | Serrage à la main env. L | L1 | Méplats h | Six pans creux H | F | ℓ | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||||||||||
KTGE | 6-1 | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 3.97 | 30.5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 20 | ||
6-2 | 6 | 1/4 | 4 | 4.5 | 6.01 | 33.5 | 17 | 17 | 14 | 7 | 23 | |||
8-1 | 8 | 1/8 | 6 | 4 | 3.97 | 33.5 | 16 | 17 | 17 | 7 | 23 | |||
8-2 | 8 | 1/4 | 6 | 7 | 6.01 | 33.5 | 18 | 17 | 17 | 7 | 23 | |||
10-2 | 10 | 1/4 | 8 | 7 | 6.01 | 34.5 | 19 | 17 | 19 | 7 | 23 | |||
10-3 | 10 | 3/8 | 8 | 9 | 6.35 | 35.5 | 19.5 | 19 | 19 | 7 | 24 | |||
12-2 | 12 | 1/4 | 10 | 7 | 6.01 | 35.5 | 20.5 | 19 | 22 | 7 | 24 | |||
8A-3 | 13.8 | 3/8 | 11 | 9 | 6.35 | 40 | 22.5 | 22 | 24 | 7.5 | 28 | |||
10A-4 | 17.3 | 1/2 | 14 | 12 | 8.16 | 44.5 | 30 | 27 | 32 | 8 | 32 | |||
15A-6 | 21.7 | 3/4 | 18 | 16 | 9.53 | 46.5 | 32.5 | 32 | 36 | 9 | 34 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KTGE6-1 |
KTGE6-2 |
KTGE8-1 |
KTGE8-2 |
KTGE8A-3 |
KTGE10-2 |
KTGE10-3 |
KTGE10A-4 |
KTGE12-2 |
KTGE15A-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | 50 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 50 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | 50 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 50 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 50 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 50 | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 50 | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 40 | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 50 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 40 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1158 Equiv. | Fluide applicable | Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage <-> Tube, sens | Matériau du tuyau applicable | Tube en acier | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Traitement de surface | Chrome trivalent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles