Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
KTGZC | Corps principal, écrou : EN 1.1158 équiv. | Chrome trivalent |
Manchon : acier au carbone | - |
Référence pièce |
KTGS8-1 KTGR6 |
Référence pièce | Diam. ext. D du tuyau utilisable | Débit nominal ℓ /min | Pression de début d'écoulement MPa | T R(PT) | Position du diam. de la jauge G | Six pans creux | F | ℓ | Serrage à la main env. L | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | H1 | H | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||||||
KTGZC | 10-05 | 10 | 18 | 0.05 | 1/4 | 6.01 | 24 | 19 | 7 | 53 | 58.5 | ||
10-45 | 0.45 | ||||||||||||
12-05 | 12 | 18 | 0.05 | 3/8 | 6.35 | 24 | 22 | 7 | 55 | 60 | |||
12-45 | 0.45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KTGZC10-05 |
KTGZC10-45 |
KTGZC12-05 |
KTGZC12-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | Pression de début d'écoulement (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 0.05 | |
68.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | 0.45 | |
68.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | - | 0.05 | |
68.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | - | 0.45 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1158 Equiv. | Fluide applicable | Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage <-> Tube, sens | Matériau du tuyau applicable | Tube en acier | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Pression de service max.(MPa) | 3 | Traitement de surface | Chrome trivalent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Pression de début d'écoulement(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles