Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords hydrauliques / Raccord droit / PT mâle / PF femelle / -droit/femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords hydrauliques - Droit, femelle PT fileté, PF taraudé:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCPFGPEN 1.1181 équiv.Chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
YCPFGP22F
Référence pièceT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2BPrix unitaire
TypeYCPFGP
YCPFGP22F1/41/43813819 
33F3/83/84215822 
44F1/21/250181027 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YCPFGP22F
YCPFGP33F
YCPFGP44F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T Vis nominale F/T2

6.36 €

1 Disponible 5 jours 10R1/4G1/4

7.45 €

1 Disponible 5 jours 10R3/8G3/8

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)

Informations de base

Forme Droit Type de connexion Fileté x taraudé Type de connexion M1 PT
Type de connexion M2 PF Matériau EN 1.1181 Equiv. Forme Droit, femelle

Produits complémentaires

Assistance technique