• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, PT fileté, PF taraudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, PT fileté, PF taraudé:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCLPFGEN 1.1158 équiv.Chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
YCLPT11
Référence pièceT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1Prix unitaire
TypeYCLPFG
YCLPFG22F1/41/4252817
33F3/83/8303320

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YCLPFG22F
YCLPFG33F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T Vis nominale F/T2

7.45 €

1 Disponible 5 jours 10R1/4G1/4

7.71 €

1 Disponible 5 jours 10R3/8G3/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)

Informations de base

Forme Coude à 90° Type de connexion Fileté x taraudé Type de connexion M1 PT
Type de connexion M2 PF Matériau EN 1.1158 Equiv. Forme Coude, mâle

Produits complémentaires

Assistance technique