Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
SJS□ | EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | 20.6MPa |
Référence pièce |
SJSB3 |
Référence pièce | R/Rc (PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diam. de référence G | h Méplats | h Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10~30 pce | ||||||||
SJSA | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 | ||
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |||
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |||
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42 | 9.53 | 41 | 30 |
Référence pièce | G (PF)R (PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diam. de référence G | h Méplats | h Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10~30 pce | ||||||||
SJSB | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 29 | 6.01 | 22 | 14 | ||
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |||
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |||
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48 | 41 | 9.53 | 41 | 30 |
Référence pièce | G (PF)R (PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diam. de référence G | h Méplats | h Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10~30 pce | ||||||||
SJSC | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 | ||
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 33 | 6.35 | 27 | 19 | |||
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 38 | 8.16 | 32 | 22 | |||
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42.0 | 9.53 | 41 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
SJSA2 |
SJSA3 |
SJSA4 |
SJSA6 |
SJSB2 |
SJSB3 |
SJSB4 |
SJSB6 |
SJSC2 |
SJSC3 |
SJSC4 |
SJSC6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de connexion | Type de connexion M1 | Forme de la surface de la plaque | Taille du filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté x taraudé | PT | - | R•Rc1/4 | |
50.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | - | R•Rc3/8 | |
50.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | - | R•Rc1/2 | |
92.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | - | R•Rc3/4 | |
43.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° femelle | G•R1/4 | |
45.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° femelle | G•R3/8 | |
39.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° femelle | G•R1/2 | |
61.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° femelle | G•R3/4 | |
43.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° mâle | G•R1/4 | |
45.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° mâle | G•R3/8 | |
39.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° mâle | G•R1/2 | |
61.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté x fileté | PF | 30° mâle | G•R3/4 |
Loading...
Forme | Coude à 90° | Type de connexion M2 | PT | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion M1
Forme de la surface de la plaque
Taille du filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles