Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
KCLP□□ | EN 1.0038 équiv. | Zingage | 20.6MPa |
SKCLP□□ | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
KCLPFP4 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | C | E (Méplats) | B (Méplats) | KCLPFP | SKCLPFP | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | ||||||||
KCLPFP SKCLPFP | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 16 | 24 | 14 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 18 | 28 | 20 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | C | E (Méplats) | B (Méplats) | KCLPF | SKCLPF | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | ||||||||
KCLPF SKCLPF | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 14 | 24 | 20 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 24 | 27 |
Référence pièce | T1 R (PT) | F2 G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Méplats) | B (Méplats) | KCLPT | SKCLPT | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||
KCLPT SKCLPT | 2 | 1/4 | 1/4 | 53 | 13 | 18 | 19 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 59 | 15 | 18 | 23 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 69 | 18 | 26 | 30 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
KCLPF2 |
KCLPF3 |
KCLPF4 |
KCLPFP2 |
KCLPFP3 |
KCLPFP4 |
KCLPT2 |
KCLPT3 |
KCLPT4 |
SKCLPF2 |
SKCLPF3 |
SKCLPF4 |
SKCLPFP2 |
SKCLPFP3 |
SKCLPFP4 |
SKCLPT2 |
SKCLPT3 |
SKCLPT4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de connexion | Type de connexion M2 | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | Rc1/4 | |
42.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | Rc3/8 | |
58.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | Rc1/2 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
61.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
78.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
61.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
78.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | Rc1/4 | |
67.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | Rc3/8 | |
98.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | Rc1/2 |
Loading...
Forme | Coude à 90° | Type de connexion M1 | PT |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion M2
Matériau
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles