Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Référence pièce | (L) | (L1) | T1G (PF) | Carré | Prix unitaire | ||
Type | Diam. ext. D du tuyau utilisable | Corps principal | Écrou | ||||
DKUT | 3 | 50 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
4 | 50 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
5 | 50 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
6 | 62 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
8 | 62 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
10 | 70 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | ||
12 | 84 | 42 | 1/2 | 24 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DKUT3 |
DKUT4 |
DKUT5 |
DKUT6 |
DKUT8 |
DKUT10 |
DKUT12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
13.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
13.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
13.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
17.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
36.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Fluides utilisables | Air, eau, huile industrielle |
Pression de fonctionnement normale | 3.5MPa |
Pression de fonctionnement max. | 7.0MPa |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 150˚C (ne gèle pas) |
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. identique | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en cuivre | Pression de service max.(MPa) | 7 |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles