• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Connecteur taraudé (filetage G)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Connecteur taraudé (filetage G):Affichage d'image associés
  Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Référence pièceT
G (PF)
(L)(L1)T1 (UNF)
Unifier le filetage fin
CarréPrix unitaire
TypeDCorps principalÉcrou
DKFGF61/434157/16-20UNF1717 
81/435151/2-20UNF1719 
103/842195/8-18UNF2222 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKFGF6
DKFGF8
DKFGF10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

8.48 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

11.27 €

1 Disponible 5 jours 10-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

 ■ Caractéristiques : Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.

Exemple d'utilisation

Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Connecteur taraudé (filetage G):Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Type à filetage de connexion G (PF)
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150

Produits complémentaires

Assistance technique