• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Colliers pour flexibles-Type en spirale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers pour flexibles-Type en spirale:Affichage d'image associés
 Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HOSBH18
Référence piècePlage de serrage du D.E. du flexible (mm)LECouple de serrage
(N · m)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~30
HOSSB3030~3730.5155
3232~42
4747~57
6161~71
7171~81
8686~96
9090~110
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSSB30
HOSSB32
HOSSB47
HOSSB61
HOSSB71
HOSSB86
HOSSB90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)

11.24 €

1 5 jours 103037

11.24 €

1 5 jours 103242

11.24 €

1 5 jours 104757

1,031.00 €

1 5 jours 106171

11.86 €

1 5 jours 107181

13.20 €

1 5 jours 108696

13.94 €

1 5 jours 1090110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique