Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||||
Flexible uniquement | Une extrémité emboutie | Deux extrémités embouties | Intérieur du flexible | Renfort | Extérieur du flexible | Raccords emboutis |
HOJFR | HOJFRK | HOJFRR | Fluororésine | Fil de polyester | Elastomère de type en uréthane | SUS3A04 |
HOJSR | - | HOJSRR | Fluororésine | Câble de ressort en acier inoxydable |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R |
HOJFRK19 HOJFRR9 HOEFR12 | - - - | 5.0 2.0 10.0 | - - | LBS LAS | - | RBS |
Diamètre intérieur nominal du flexible | R (PT) G (PF) | Forme AS | Forme BS | ||
B (Méplats) | (L) | B (Méplats) | (L) | ||
9 | 3/8 | 19 | 44 | 22 | 40 |
12 | 1/2 | 22 | 51 | 27 | 46 |
19 | 3/4 | 27 | 64 | 32 | 58 |
25 | 1 | 35 | 75 | 38 | 70 |
Diamètre intérieur nominal du flexible (mm) | Diamètre intérieur du flexible (mm) | Diamètre extérieur du flexible (mm) | Renfort | Type à ressort | ||||
Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | |||||
20°C | 70°C | 20°C | 70°C | |||||
9 | 9 | 15 | 63 | 0~1.0 | 0~0.5 | - | - | - |
12 | 12 | 18 | 84 | 50 | -0.1~0.5 | -0.1~0.25 | ||
15 | 15 | 22 | 105 | 60 | ||||
19 | 19 | 26 | 133 | 75 | ||||
25 | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0~0.3 | 100 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 |
Référence pièce | Longueur de tuyau Incrément de 0.1m | L Extrémité gauche Forme emboutie | R Extrémité droite Forme emboutie | Prix unitaire | |||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Prix unitaire du flexible/m | Coût de l'emboutissage | ||||
Une extrémité emboutie | Deux extrémités embouties | ||||||
(type à renfort) HOJFR HOJFRK HOJFRR | 9 | 0.3~20.0 | LAS LBS | RAS RBS | |||
12 | |||||||
15 | - | - | |||||
19 | |||||||
25 | |||||||
(type à ressort) HOJSR HOJSRR | 12 | 0.3~20.0 | LAS LBS | RAS RBS | |||
15 | - | - | |||||
19 | |||||||
25 |
Fluides utilisables | Eau, air, huile, solvant, poudre |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 70˚C (ne gèle pas) |
Pression de fonctionnement max. | Voir Tableau de spécifications des flexibles |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOJFR9-[0.3-20/0.1] |
HOJFR12-[0.3-20/0.1] |
HOJFR15-[0.3-20/0.1] |
HOJFR19-[0.3-20/0.1] |
HOJFR25-[0.3-20/0.1] |
HOJFRK9-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRR9-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSR12-[0.3-20/0.1] |
HOJSR15-[0.3-20/0.1] |
HOJSR19-[0.3-20/0.1] |
HOJSR25-[0.3-20/0.1] |
HOJSRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal | D.E. (Ø) | Raccords métalliques de montage | Matériau des raccords emboutis | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de tuyau (m) | Renforts | Forme de raccord embouti d'extrémité droite | Forme de raccord embouti d'extrémité gauche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 9 | 15 | Flexible uniquement | - | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 18 | Flexible uniquement | - | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 22 | Flexible uniquement | - | 105 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | Flexible uniquement | - | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33 | Flexible uniquement | - | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 15 | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 18 | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33 | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | - | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 15 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 18 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Type en polyester | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 18 | Flexible uniquement | - | 50 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 22 | Flexible uniquement | - | 60 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | Flexible uniquement | - | 75 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33 | Flexible uniquement | - | 100 | -0.1~0.4 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 12 | 18 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 50 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 19 | 26 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 75 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 33 | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 100 | -0.1~0.4 | 0.3 ~ 20 | Câble de ressort en acier inoxydable | Forme AS [RAS] / Forme BS [RBS] | Forme AS [LAS] / Forme BS [LBS] |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Air / Exigences particulières en matière de fabrication / Huile / Encre, peinture / Solvant | Matériau de flexible | Fluororésine | Couleur | Neutral transparent |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::70 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal
D.E.(Ø)
Raccords métalliques de montage
Matériau des raccords emboutis
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Renforts
Forme de raccord embouti d'extrémité droite
Forme de raccord embouti d'extrémité gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles