Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur |
PUTFB4 PUTCL4 | - - | 10 3.5 |
Référence pièce | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5mm) | D.I. (mm) | Rayon de fléchissement min. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | Pression de rupture (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | ||||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTFG | PUTFGL | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||
PUTFG (Longueur standard) PUTFGL (Longueur configurable) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 | ||||
20 | |||||||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | |||||||
20 | |||||||||||||
8 | 10 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | |||||||
20 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 | ||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PUTFG4-10 |
PUTFG4-20 |
PUTFG6-10 |
PUTFG6-20 |
PUTFG8-10 |
PUTFG8-20 |
PUTFG10-10 |
PUTFG10-20 |
PUTFGL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL10-[10.5-19.5/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 2 | - | - | 10 | |
271.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 2 | - | - | 20 | |
217.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 20 | - | 10 | |
434.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 20 | - | 20 | |
316.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 10 | |
633.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 20 | |
437.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 35 | - | 10 | |
874.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 35 | - | 20 | |
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | - | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | - | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | 20 | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | 20 | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 35 | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 35 | - | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Caoutchouc fluoré |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux intempéries | Couleur du tube | B (noir) |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::180 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles