Tubes - Tube souple, type à soufflet

Tubes - Tube souple, type à soufflet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tubes - Tube souple, type à soufflet:Affichage d'image associés
  Matériau: EN 1.4301 équiv.
  Accessoire : joint MBR

Spécifications

Référence pièce-L
HOFBL4-150
Référence pièceL
Incrément de 5mm
Méplats H1Méplats H2(B)R
(PT)
D.I. du tube (valeur de référence)Rayon de pliage min. (mm)Pression de fonctionnement max. (MPa)Prix unitaire
TypeDiamètre nominalL105~200L205~300L305~400L405~500
HOFBL4105~5002422351/212401.75    
6115~5003027423/41560    
Pour le dia. nominal, la dimension L est de 115 ~.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOFBL4-[105-500/5]
HOFBL6-[115-500/5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur du flexible L
(m)

-

1 7 jours 101240105 ~ 500

-

1 7 jours 101560115 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Fluides utilisables : eau, eau chaude Temp. de fonctionnement max. : 80Tubes - Tube souple, type à soufflet:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Flexibles souples Matériau de flexible EN 1.4301 Equiv. Fluide applicable Eau
Type de pièce de connexion Raccords emboutis Type à raccord métallique L Forme A Type à raccord métallique R Forme A
Pression de service max.(MPa) 1.75 Renfort de flexible Non fourni Matériau du raccord EN 1.4301 Equiv.
Plage de températures de fonctionnement(°C) ::80

Produits complémentaires

Assistance technique