Bouchons à vis conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bouchons à vis conique:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
Sans revêtement de filetageType à revêtement du filetage
MSWTMSWTKAciers allies pour la structure de machines
Acier pour travail à froid
Revêtement oxydé noir
MSWTMMSWTMKPlacage autocatalytique au nickel
MSWTSMSWTSKEN 1.4567 équiv.-
MSWTP-PEEK-

Spécifications

Référence pièce
MSWTJ
MSWTSK3
Référence pièceDaLBtR (PT)
Type
MSWT
MSWTM
*J7.7230.45643.01/16
*S7.7790.476.44+0.03
-0.032
3.1
(sans revêtement de filetage)
MSWT
MSWTM
MSWTS
MSWTP
(type à revêtement du filetage)
MSWTK
MSWTMK
MSWTSK
19.7280.45 (1.5)7 (8)53.5 (5)1/8
213.1570.7 (1.8)8.9 (11)64.5 (7.6)1/4
316.6620.7 (2.0)10 (12)85 (8)3/8
420.9550.9121061/2
626.441141473/4
833.2491.116.51791
*S de MSWT est une vis conforme à la norme ANSI. Pour l'installation, utiliser une clé hexagonale 5/32 pouce. J de MSWT est une vis conforme à la norme JIS.
MSWTP est un bouchon flottant dont les dimensions sont en ( ).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSWT1
MSWT2
MSWT3
MSWT4
MSWT6
MSWT8
MSWTJ
MSWTK1
MSWTK2
MSWTK3
MSWTK4
MSWTK6
MSWTK8
MSWTM1
MSWTM2
MSWTM3
MSWTM4
MSWTM6
MSWTM8
MSWTMJ
MSWTMK1
MSWTMK2
MSWTMK3
MSWTMK4
MSWTMK6
MSWTMK8
MSWTMS
MSWTP1
MSWTP2
MSWTP3
MSWTS
MSWTS1
MSWTS2
MSWTS3
MSWTS4
MSWTS6
MSWTS8
MSWTSK1
MSWTSK2
MSWTSK3
MSWTSK4
MSWTSK6
MSWTSK8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Vis nominale (M)
(PT)
Revêtement d'étanchéité

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir1 (R1/8)Non fourni

0.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir2(R1/4)Non fourni

0.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir3(R3/8)Non fourni

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddo-4(R1/2)-

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddo-6(R3/4)-

4.20 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddo-8 (R1)-

1.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noirJ (R1/16)Non fourni

0.62 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir1 (R1/8)Fourni

0.92 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir2(R1/4)Fourni

1.20 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir3(R3/8)Fourni

1.63 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir4(R1/2)Fourni

2.76 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir6(R3/4)Fourni

4.11 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noir8 (R1)Fourni

0.69 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel1 (R1/8)Non fourni

0.81 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel2(R1/4)Non fourni

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel3(R3/8)Non fourni

2.06 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel4(R1/2)Non fourni

3.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel6(R3/4)Non fourni

6.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel8 (R1)Non fourni

0.81 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickelJ (R1/16)Non fourni

1.71 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel1 (R1/8)Fourni

2.09 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel2(R1/4)Fourni

2.45 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel3(R3/8)Fourni

2.57 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel4(R1/2)Fourni

3.30 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel6(R3/4)Fourni

6.97 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickel8 (R1)Fourni

0.81 €

1 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoPlacage autocatalytique au nickelS (R1/16)Non fourni

3.79 €

1 Disponible 5 jours 10PEEK-1 (R1/8)Non fourni

5.13 €

1 Disponible 5 jours 10PEEK-2(R1/4)Non fourni

5.99 €

1 Disponible 5 jours 10PEEK-3(R3/8)Non fourni

1.16 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acciai per strutture di macchine・Acciaio per lavorazione a freddoRevêtement oxydé noirS (R1/16)Non fourni

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-1 (R1/8)Non fourni

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-2(R1/4)Non fourni

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-3(R3/8)Non fourni

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-4(R1/2)Non fourni

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-6(R3/4)Non fourni

19.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-8 (R1)-

4.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-1 (R1/8)Fourni

5.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-2(R1/4)Fourni

6.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-3(R3/8)Fourni

7.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-4(R1/2)Fourni

15.65 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-6(R3/4)Fourni

22.25 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.-8 (R1)Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Autres Forme de connexion Bouchons

Produits complémentaires

Assistance technique