Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Pression de fonctionnement max. |
BTLR | EN 1.1191 équiv. | Galvanisation au zinc | Ecrou hexagonal 2 pièces | 20.6MPa |
BTLRA | EN AW-5052 équiv. | - | 1MPa | |
BTLRC | Laiton de décolletage | - | 6.9MPa | |
BTLRS | EN 1.4301 équiv. | - | 20.6MPa |
Référence pièce |
BTLF3 BTLH1-S |
Référence pièce | Rc (PT) | M (normal) | L | Ecrou fourni | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | Q1 | Q2 | t | B | (C) | BTLR | BTLRA | BTLRC | BTLRS | ||
BTLR BTLRA BTLRC BTLRS | 1 | 1/8 | 16 | 30 | 8 | 24 | 26.8 | |||||
1-1N | 1/8 | NPT1/8 | - | - | ||||||||
2 | 1/4 | 30 | 45 | 15 | 46 | 50.9 | - | - | ||||
3 | 3/8 | |||||||||||
4 | 1/2 | 36 | 60 | 18 | 55 | 60.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BTLR1 |
BTLR1-1N |
BTLR1-2 |
BTLR2 |
BTLR3 |
BTLR4 |
BTLRA1 |
BTLRA3 |
BTLRA4 |
BTLRC1 |
BTLRC3 |
BTLRC4 |
BTLRS1 |
BTLRS1-1N |
BTLRS2 |
BTLRS3 |
BTLRS4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Type à filetage de connexion (2) | Pression de service max. (MPa) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | 20.6 | Chrome trivalent | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | 20.6 | Chrome trivalent | |
19.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 1/8 | 1/4 | Rc | 20.6 | Chrome trivalent | |
19.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | 20.6 | Chrome trivalent | |
19.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | 20.6 | Chrome trivalent | |
28.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | 20.6 | Chrome trivalent | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | 1 | Non fourni | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | 1 | Non fourni | |
20.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | 1 | Non fourni | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton de décolletage | 1/8 | 1/8 | - | 6.9 | Non fourni | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton de décolletage | 3/8 | 3/8 | Rc | 6.9 | Non fourni | |
32.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton de décolletage | 1/2 | 1/2 | Rc | 6.9 | Non fourni | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | 20.6 | Non fourni | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | 20.6 | Non fourni | |
32.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | 20.6 | Non fourni | |
32.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | 20.6 | Non fourni | |
48.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | 20.6 | Non fourni |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Type à filetage complet |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type à filetage de connexion (2)
Pression de service max.(MPa)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles