Embouts de tuyauterie - À embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Embouts de tuyauterie - À embase:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface AccessoirePression de fonctionnement max.
BTLFEN 1.1191 équiv.Galvanisation au zincVis d'assemblage à tête à six pans creux
(acier inoxydable)
4 pièces
20.6MPa
BTLFAEN AW-5052 équiv.-1MPa
BTLFCLaiton de décolletage-6.9MPa
BTLFSEN 1.4301 équiv.-20.6MPa

Spécifications

Référence pièce
BTLF3
BTLH1-S
Référence pièceRc (PT)HDTLPdd1hVis fournies (4 pcs)Prix unitaire
TypeQBTLFBTLFABTLFCBTLFS
BTLF
BTLFA
BTLFC
BTLFS
11/83515720254.584.4SCB4-10
21/45025830385.59.55.4SCB5-10
33/8
41/265351045506.6116.5SCB6-12

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BTLF1
BTLF2
BTLF3
BTLF4
BTLFA1
BTLFA2
BTLFA3
BTLFA4
BTLFC1
BTLFC2
BTLFC3
BTLFC4
BTLFS1
BTLFS2
BTLFS3
BTLFS4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Pression de service max.
(MPa)
Traitement de surface

8.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/820.6Chrome trivalent

13.20 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/420.6Chrome trivalent

13.20 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.3/820.6Chrome trivalent

23.61 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.1/220.6Chrome trivalent

7.10 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/81Non fourni

11.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/41Non fourni

11.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.3/81Non fourni

18.95 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.1/21Non fourni

8.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/86.9Non fourni

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/46.9Non fourni

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage3/86.9Non fourni

25.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton de décolletage1/26.9Non fourni

12.47 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/820.6Non fourni

21.03 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/420.6Non fourni

21.03 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/820.6Non fourni

39.13 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/220.6Non fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Embouts de tuyauterie - À embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetage <=> Bride Forme de connexion Embase
Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air

Produits complémentaires

Assistance technique