Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPHE | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
SUTHE | EN 1.4308 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Référence pièce | Rc (PT) | SGPHE | SUTHE | SGPHE | SUTHE | |||||
Type | N° | (D) | L | (D) | L | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 50 pièces | |||||||
SGPHE SUTHE | 6A | 1/8 | 18 | 16 | 17 | 16 | ||||
8A | 1/4 | 22 | 17 | 21 | 17 | |||||
10A | 3/8 | 26 | 19 | 25 | 19 | |||||
15A | 1/2 | 30 | 21 | 28 | 21 | |||||
20A | 3/4 | 36 | 25 | 35 | 25 | |||||
25A | 1 | 44 | 29 | 42 | 29 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPHE6A |
SGPHE8A |
SGPHE10A |
SGPHE15A |
SGPHE20A |
SGPHE25A |
SUTHE6A |
SUTHE8A |
SUTHE10A |
SUTHE15A |
SUTHE20A |
SUTHE25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
2.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile | Zingage à chaud | |
7.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fourni | |
4.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fourni | |
4.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fourni | |
5.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fourni | |
7.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fourni | |
11.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fourni |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Type à filetage de connexion (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles