Raccords de tuyaux basse pression - Embout

Raccords de tuyaux basse pression - Embout

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux basse pression - Embout
  • Raccords de tuyaux basse pression - Embout
  • Raccords de tuyaux basse pression - Embout
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Embout:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
SGPNPEN 1.0035 équiv.Zingage à chaud
SUTNPEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Référence pièceR (PT)DLdSGPNPSUTNP
TypeSGPNPSUTNPPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 19 pièce(s)20 à 50 pièces
SGPNP
SUTNP
6A1/810.5246.56.5 100 130
8A1/413.8269.29.7 100 120
10A3/817.32812.713.1 100 130
15A1/221.73416.115.5 100 150
20A3/427.23821.621.3 100 160
25A134.04227.628.1 150 170
32A1 1/442.75035.735.8 210 240
40A1 1/248.65041.641.8 240 270
50A260.55852.953.6 360 390
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPNP6A
SGPNP8A
SGPNP10A
SGPNP15A
SGPNP20A
SGPNP25A
SGPNP32A
SGPNP40A
SGPNP50A
SUTNP6A
SUTNP8A
SUTNP10A
SUTNP15A
SUTNP20A
SUTNP25A
SUTNP32A
SUTNP40A
SUTNP50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Traitement de surface

1.34 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1/8Zingage à chaud

1.34 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1/4Zingage à chaud

1.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.3/8Zingage à chaud

1.47 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1/2Zingage à chaud

1.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.3/4Zingage à chaud

2.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1Zingage à chaud

3.47 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1 1/4Zingage à chaud

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0035 Equiv.1 1/2Zingage à chaud

6.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.2Zingage à chaud

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/8Non fourni

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fourni

2.09 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fourni

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fourni

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fourni

2.69 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1Non fourni

3.79 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/4Non fourni

4.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1 1/2Non fourni

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (MPa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (L2) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Embout rond
Type à filetage de connexion (1) R Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile

Produits complémentaires

Assistance technique