Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGPNPR | EN 1.0035 équiv. | Zingage à chaud |
SUTNPR | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Référence pièce | (L) Sélection | R (PT) | (D) | (d) | Prix unitaire 1 à 30 pièce(s). | ||||||||||
SGPNPR | SUTNPR | ||||||||||||||
Type | N° | SGPNPR | SUTNPR | SGPNPR | SUTNPR | L50 | L75 | L100 | L125 | L50 | L75 | L100 | L125 | ||
SGPNPR SUTNPR | 6A | 50 75 100 125 | 1/8 | 10.5 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | ||||
8A | 1/4 | 13.4 | 13.8 | 9.2 | 9.4 | ||||||||||
10A | 3/8 | 17.4 | 17.3 | 12.9 | 12.7 | ||||||||||
15A | 1/2 | 21.9 | 21.7 | 16.5 | 16.1 | ||||||||||
20A | 3/4 | 27.2 | 27.2 | 21.5 | 21.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T1 | Traitement de surface | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zingage à chaud | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zingage à chaud | 75 | ||
2.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zingage à chaud | 100 | ||
2.93 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zingage à chaud | 125 | ||
1.47 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zingage à chaud | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zingage à chaud | 75 | ||
2.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zingage à chaud | 100 | ||
2.93 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zingage à chaud | 125 | ||
1.47 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zingage à chaud | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zingage à chaud | 75 | ||
2.57 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zingage à chaud | 100 | ||
2.93 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zingage à chaud | 125 | ||
1.47 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zingage à chaud | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zingage à chaud | 75 | ||
2.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zingage à chaud | 100 | ||
2.93 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zingage à chaud | 125 | ||
1.96 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zingage à chaud | 50 | ||
2.57 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zingage à chaud | 75 | ||
3.30 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zingage à chaud | 100 | ||
4.15 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zingage à chaud | 125 | ||
1.59 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | 50 | ||
2.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | 75 | ||
2.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | 100 | ||
3.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fourni | 125 | ||
1.59 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | 50 | ||
2.19 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | 75 | ||
2.57 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | 100 | ||
3.17 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fourni | 125 | ||
2.19 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | 50 | ||
3.16 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | 75 | ||
2.93 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | 100 | ||
3.91 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fourni | 125 | ||
2.32 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | 50 | ||
2.81 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | 75 | ||
3.61 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | 100 | ||
4.41 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fourni | 125 |
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Forme de connexion | Embout rond |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | R | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T1
Traitement de surface
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles