Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | N (nombre de trous) |
MTC50 | - | 4 |
Référence pièce | N (nombre de trous) | L | P | Q | B | D | T | Boulon d'assemblage recommandé (normal) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | Sélection | Une pile | Deux piles | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||||
MTC | 38 | 1 | 55 | 37.5 | 27.5 | 26 | 9 | 2.3 | M8-50 | M8-90 | ||
2 | 92.5 | |||||||||||
3 | 130 | |||||||||||
4 | 167.5 | |||||||||||
5 | 205 | |||||||||||
50 | 1 | 70 | 50 | 35 | 26 | 9 | 2.3 | M8-65 | M8-115 | |||
2 | 120 | |||||||||||
3 | 170 | |||||||||||
4 | 220 | |||||||||||
5 | 270 | |||||||||||
75 | 1 | 100 | 75 | 50 | 38 | 11 | 3.2 | M10-90 | M10-170 | |||
2 | 175 | |||||||||||
3 | 250 | |||||||||||
4 | 325 | |||||||||||
5 | 400 | |||||||||||
100 | 1 | 130 | 100 | 65 | 42 | 11 | 4 | M10-120 | - | |||
2 | 230 | |||||||||||
Les dimensions L des boulons d'assemblage recommandés sont destinées à l'utilisation d'adaptateurs à souder (MCWA) P.1290. Avant utilisation et pour chaque méthode d'assemblage, veiller à bien confirmer la longueur. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTC38-1 |
MTC38-2 |
MTC38-3 |
MTC38-4 |
MTC38-5 |
MTC50-1 |
MTC50-2 |
MTC50-3 |
MTC50-4 |
MTC50-5 |
MTC75-1 |
MTC75-2 |
MTC75-3 |
MTC75-4 |
MTC75-5 |
MTC100-1 |
MTC100-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nº applicable | Nombre de trous | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 1 | 55 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 2 | 92.5 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 3 | 130 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 4 | 167.5 | |
21.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 5 | 205 | |
7.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 70 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2 | 120 | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 3 | 170 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 220 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 5 | 270 | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 1 | 100 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 2 | 175 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 3 | 250 | |
32.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 4 | 325 | |
38.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 5 | 400 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 130 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2 | 230 |
Loading...
Matériau | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Traitement de surface | Peinture noire |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nº applicable
Nombre de trous
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles