• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositifs de serrage de tuyauterie - Adaptateur de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de serrage de tuyauterie - Adaptateur de montage:Affichage d'image associés
  Matériau : alliage d'aluminium moulé sous pression (EN AC-46100 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-P ou M
MCBM38
MCMA50
MCKB100
MCWA75
-

-
10

8
Référence piècePLL1DD1N° du corps applicablePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~50
MCMA388.53213.321.228.838  
508.53213.331.240.850  
75134319.55464.475  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCMA50
MCMA75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNº applicable Diam. interne P
(mm)
Diam. extérieur D1
(mm)

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10508.540.8

10.75 €

1 Disponible 5 jours 10751364.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium moulé sous pression Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique